Контроль двигателей, машин и установок — важный компонент непрерывного мониторинга состояния оборудования. Он позволяет держать под контролем важные параметры оборудования, своевременно реагировать на сообщения и целенаправленно переключать компоненты установки. Наши экономичные решения для контроля двигателей и установок отлично справляются с этими задачами.
ДокладнішеПристрої керування двигуном з лінійки продукції CONTACTRON здійснюють моніторинг станів перевантаження і недостатнього навантаження двигунів та приводів, їх функціонування, забрудненості та ступеня зносу. Виявляйте критичні стани навантаження на ранній стадії і водночас захищайте двигун і цінні елементи установки.
Контролюйте свої двигуни та машини: система електронного контролю машин поєднує точне вимірювання енергії з індикацією та моніторингом важливих параметрів двигунів, машин та інших 3-фазних споживачів.
З нашим реле моніторингу та реле струму ви будете розпізнавати неполадки ще в момент їх виявлення. Це підвищує експлуатаційну готовність обладнання і дозволяє уникати дорогих простоїв та ремонтів. Цілеспрямоване вимкнення ділянок установки або передача сигналу на контролер про вихід за верхню або нижню межу допустимих значень.
Виявлення помилок та підвищення ефективності: фотоелектричні установки мають якомога швидше виходити на максимальний рівень виробництва енергії. Система SOLARCHECK допомагає миттєво реагувати на втрати потужності в окремих сегментах, викликані пошкодженням панелей або несправностями контактів і кабелів.
Функціональні блоки, як-от, наприклад, діодний модуль EMG, захищають вашу систему від помилкової зміни полярності та розв’язують повідомлення систем аварійної сигналізації. Функціональні модулі в корпусі шафи керування, захищеному від дотиків і пилу, дозволяють професійно інтегрувати діодні блоки у вашу установку. Контрольні модулі EMG здійснюють м'яке розв'язування сигналів в системах аварійної сигналізації й придатні до використання для індивідуальної або централізованої перевірки ламп.
Блінкерні та сигнальні реле застосовують для індикації станів у диспетчерських, на пультах керування, а також на мнемосхемах. Попередньо визначене призначення контактів забезпечує швидке введення в експлуатацію. Напівавтоматизовані чи повністю автоматизовані варіанти виконання вирізняються зручним оглядом дисплеїв. Міцна конструкція забезпечує надійне використання, навіть у жорстких умовах навколишнього середовища.
Системи сповіщення про несправності забезпечують необхідний огляд поточного стану системи. Вони надають інформацію для безпечного керування системою в усіх робочих і аварійних станах.
Підвищена прозорість системи забезпечує також оптимізацію робіт із технічного обслуговування на місці в разі несправностей. Дані можна передавати до пультів керування вищого рівня за допомогою стандартних комунікаційних протоколів.