Installation contactor (Hum-free); contact switching type: 3 N/O contacts, 1 N/C contact
Установчий контактор і установче реле
Установчі контактори та установчі реле забезпечують високу надійність і ефективність електричних систем, особливо в автоматизації будівель. Розроблені для тривалого терміну служби та простого монтажу, вони забезпечують безпечне та стабільне керування. Установчі реле ідеально підходять для використання в житлових, комерційних і промислових установках, забезпечують надійність при невеликих навантаженнях, а установчі контактори – при великих навантаженнях.
Installation contactor (Hum-free); contact switching type: 2 N/O contacts
Installation contactor (Hum-free); contact switching type: 3 N/O contacts, 1 N/C contact
Installation contactor (Hum-free); contact switching type: 3 N/O contacts, 1 N/C contact
Installation contactor (Hum-free); contact switching type: 4 N/O contacts
Installation contactor (Hum-free); contact switching type: 4 N/O contacts
Переваги
- Ідеальний варіант для автоматизації будівель завдяки безшумній роботі комутаційних пристроїв
- Висока гнучкість завдяки можливості використання в різних сферах застосування — від освітлення та опалення до систем безпеки
- Економія місця в шафі керування завдяки малій габаритній ширині
- Виконуйте комутаційні завдання завдяки широкому вибору нормально замкнених (NC) і нормально розімкнених (NO) контактів
Монтажні реле та монтажні контактори особливо добре підходять для автоматизації будівель
Монтажні контактори та монтажні реле Надійність і ефективність в автоматизації будівель
Монтажні реле та монтажні контактори особливо добре підходять для автоматизації будівель, оскільки вони мають низку переваг:
- Надійність: Вироби забезпечують стабільне перемикання, що є незамінним для автоматизації.
- Енергоефективність: Завдяки точному контролю електричних навантажень інсталяційні контактори та інсталяційні реле допомагають зменшити споживання енергії.
- Довговічність: Вироби, розроблені для тривалого терміну служби, зводять до мінімуму роботи з технічного обслуговування та витрати на нього.
- Легка інтеграція: Вироби легко інтегруються в наявні системи й сумісні із сучасними технологіями автоматизації.