Гнездовая вставка HEAVYCON, серия BB32, маркировка контактов 33-64, 32-контактная, подключение обжимом
Конструкция | B16 |
B32 | |
Тип изделия | Контактная вставка, постоянное число полюсов |
Полюсов | 32 |
Вид при установке | 32+PE |
Тип контакта | с разворотом |
Серия | HC-BB |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Технология подключения | |
Способ подключения | Обжим |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
Соединение провода | |
Сечение AWG | 20 ... 12 |
Длина зачищенной части одной жилы | 7,5 мм |
Габаритне креслення |
|
Ширина | 34 мм |
Высота | 36,2 мм |
Длина | 84,5 мм |
Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали | 77,5 мм |
Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали | 27 мм |
Механические параметры | |
Минимальная высота корпуса | 72 мм |
Диаметр контакта | 2,5 мм |
Расчетное напряжение (III/3) | 500 В |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Расчетный ток | 16 A |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | серебро (или золото) |
Материал, держатель контакта | PC |
Циклы установки | ≥ 500 |
Конструкция кабеля | |
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 7,5 мм |
Указания по монтажу | - При большом количестве жил рекомендуется применение корпусов высотой h ≥72 мм. |
Разъемные соединения обслуживаются только после отключения нагрузки и электропитания. Демонтаж обжимных контактов при помощи инструмента для демонтажа (1662722) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
Артикул | 1410615 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | BF7ABD |
Сторінка каталогу | Сторінка449C-4-2013 |
GTIN | 4046356833370 |
Маса штуки (з упаковкою) | 70,4 g |
Маса штуки (без упаковки) | 70,4 g |
Митний тарифний номер | 85389099 |
Країна походження | RO |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-11.0 | 27440205 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки» |