Модуль для установки контактов - HC-M-02-CT-F
1414361

Модуль для установки контактов, полюсов: 2, контакты цепи питания: 2, контакты цепи управления: 0, Розетка, Обжим, 830 В, 40 A, 1,5 мм2 ... 10 мм2, применение: Мощность


Докладно про виріб




Общая информация Для корпусов HEAVYCON типов B6–B48, требуется модульные несущие HC-M-B...MF-..., обжимные контакты CK4,0......, обжимные контакты не входят в комплект поставки.
Общая информация Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания.

Тип изделия Контактная вставка, модульная
Полюсов 2
Вид при установке 2
Применение Мощность
Количество модулей 1
Количество, силовые контакты 2
Количество, контакты цепи управления 0
Тип контакта с разворотом
Серия HC-M-02
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Технология подключения
Способ подключения Обжим
Подключение согласно стандарту МЭК / EN 
Соединение провода
Сечение проводников 1,5 мм² ... 10 мм²
Сечение AWG 16 ... 8
Длина зачищенной части одной жилы 9 мм (для 1,5 ... 2,5 мм²)
9,6 мм (для 4 мм²...6 мм²)
18 мм (для 10 мм²)

Габаритне креслення
Ширина 34,2 мм
Высота 42,4 мм
Длина 14,6 мм
Механические параметры
Диаметр контакта 4 мм

Расчетное напряжение (III/2) Контакты 1000 В
Расчетное напряжение (III/3) 830 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
Расчетное импульсное напряжение 8 кВ
Расчетный ток 40 A

Цвет светло-серый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал, контакт Медный сплав
Материал, контактная поверхность Ag
Материал, держатель контакта PC
Стандарты / нормативные документы Поликарбонат: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей — требования R22, R23 и R24 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3)

Циклы установки ≥ 500

Конструкция кабеля
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля 9 мм (для 1,5 ... 2,5 мм²)
9,6 мм (для 4 мм²...6 мм²)
18 мм (для 10 мм²)

Указания по монтажу Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 125 °C

Испытание
Стандарты/нормативные документы Поликарбонат: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей — требования R22, R23 и R24 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3)

Артикул 1414361
Пакувальна одиниця 5 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 Шт.
Код виробу BF7ACE
Сторінка каталогу Сторінка575C-2-2019
GTIN 4055626025049
Маса штуки (з упаковкою) 11,31 g
Маса штуки (без упаковки) 11,31 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.0.1 27440217
ECLASS-11.0 27440217

ETIM

ETIM 8.0 EC000438

UNSPSC

UNSPSC 21.0

DNV

Approval ID: TAE000037S

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
600 В 34 A - 10

UL Recognized

Approval ID: E118976
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
600 В 42 A - 10

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений