Компоненты для проходного монтажа, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество рядов: 1, полюсов: 9, cемейство изделий: DFK-MSTB 2,5/..-G, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Соединение способом Wire-Wrap®, длина выводов [P]: 9,3 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без