Сильноточные проходные клеммы

Проходные клеммы для высокого тока: высокий ток через стенку корпуса

Проходные клеммы через стенку Phoenix Contact проводят высокие токи и напряжения через стенки толщиной от 1 мм до 6 мм. Благодаря различным типам подключения они предлагают максимальную гибкость при соединении проводов. Проходные клеммы через стенку позволяют найти подходящее решение для любого монтажного положения, обеспечивающее безопасную технологию подключения и простую установку.

Докладніше

Переваги

  • Простий монтаж: зовнішня та внутрішня частини клем фіксуються між собою через стінку корпусу без використання інструменту
  • Просте маркування: вбудований у корпус маркувальний паз для чіткого маркування спрощує монтаж і технічне обслуговування
  • Зручне утворення блоків: створення попередньо змонтованих блоків з однополюсних прохідних клем використовуючи варіанти з фіксуючими штифтами
  • Різьбові або фланцеві кріплення: більше гнучкості завдяки альтернативним варіантам кріплення всередині або зовні пристрою, для застосувань з підвищеними механічними навантаженнями
  • Максимальна щільність навіть у разі застосування заливної маси низької в’язкості: клеми спеціально для залитих пристроїв
  • Високі значення напруги: розділювальні пластини для збільшення ізоляційних відстаней між сусідніми полюсами
  • Швидке підключення проводу: підключення провідника до 95 мм² (AWG 3/0) за допомогою технології з’єднання T-LOX із колінчатим важелем
Сильнострумова прохідна клема з технологією з’єднання T-LOX із колінчатим важелем

Огляд основних характеристик

Безпечно й надійно передавайте високі струми через стінку корпусу за допомогою прохідних клем із допуском UL від компанії Phoenix Contact. Ви як виробник пристроїв можете користуватися перевагами високої гнучкості завдяки різним можливостям монтажу, різноманітним технологіям з’єднання і функціям забезпечення зручності. Це означає, що ви завжди можете використовувати відповідну технологію підключення пристроїв для свого застосування.

  • Для поперечного перерізу провідника від 4 мм² (AWG 10) до 95 мм² (AWG 3/0)
  • Для струму до 232 А (IEC) / 230 А (UL B, C)
  • Для напруги до 1000 В (IEC) / 600 В (UL B, C)
  • Для гвинтового та пружинного з’єднання, а також з’єднання T-LOX для різних напрямків підключення
  • Для товщини стінки від 1 до 6 мм
  • Кріплення за допомогою замка без використання   інструментів
Зображення декількох сильнострумових прохідних клем

Сильнострумові прохідні клеми для передачі високих струмів через стіну

Конфігуратор для сильнострумових прохідних клем

Конфігуруйте власну сильнострумову прохідну клему для надійної передачі високих струмів через стіну до вашої системи. Використовуйте численні можливості індивідуалізації під час створення блоків, вибору кріплень і способів маркування.

З’єднувачі та корпуси електронного обладнання

Новинки для технологій підключення пристроїв Надійне підключення до пристрою

Як провідний виробник з’єднувачів і корпусів електронного обладнання компанія Phoenix Contact постійно розробляє нові рішення для задоволення вимог ваших промислових та інфраструктурних систем, що стрімко зростають.

Відкрийте для себе наші нові технології підключення пристроїв для передачі сигналів, даних і живлення, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

Електронна брошура
Огляд усього асортименту
Ознайомтеся з асортиментом продукції COMBICON. Дізнайтеся, як обрати належну технологію з’єднання для передачі сигналів, даних або живлення для вашого обладнання.
Відкрити електронну брошуру
Друкована плата, укомплектована різними клемами й роз’ємами для друкованих плат

Різноманітні з’єднувальні технології для прохідної панелі

Наш асортимент сильнострумових прохідних клем пропонує вам унікальне різноманіття варіантів з’єднань: визнане в усьому світі гвинтове з’єднання чи інноваційна технологія швидкого з’єднання — вам завжди є з чого вибирати.

Приклад зображення гвинтового з’єднання з натяжною гільзою
Приклад зображення пружинного з’єднання Push-in
Приклад зображення з’єднання Push-Lock
Приклад зображення з’єднання T-LOX
Приклад зображення гвинтового з’єднання з натяжною гільзою

Підключайте за допомогою гвинтового з’єднання з натяжною втулкою промислові системи з високими вимогами до надійності контактів за допомогою найпопулярнішого у світі способу з’єднання. Він забезпечує сильний контактний тиск в зоні контакту незалежно від перерізу провідника.

Приклад зображення пружинного з’єднання Push-in

У разі використання пружинного з’єднання Push-in для безпосереднього підключення проводу жорсткі провідники або провідники, оснащені наконечниками, можна безпосередньо під’єднувати в точці підключення без використання інструменту. Особливий контур пружини з’єднання Push-in дає змогу з легкістю підключати наконечники провідників із перерізом понад 0,34 мм².

Приклад зображення з’єднання Push-Lock

За допомогою пружинного з’єднання Push-Lock можна з легкістю підключати жорсткі та гнучкі провідники з наконечником або без нього, не використовуючи жодних інструментів. Провідник просто вставляється у відкритий затискач і фіксується пружиною Push-Lock після натискання на перекидний важіль. Можна також вставляти провідник у закритий затискач за технологією Push-in.

Приклад зображення з’єднання T-LOX

За допомогою з’єднання T-LOX можна без надмірних зусиль підключати провідники з великим поперечним перерізом. Принцип полягає у створенні пружиною заданого зусилля. Провідники зручно вставляються в затискач.

Відео про сильнострумові прохідні клеми з технологією з’єднання T-LOX
Сильнострумові прохідні клеми з технологією з’єднання T-LOX YouTube

Сильнострумові прохідні клеми з технологією з’єднання T‑LOX

Ознайомтеся з оглядом прохідних клем серій TW 50 і TW 95. Технологія з’єднання T-LOX забезпечує надійне та зручне підключення проводу для поперечного перерізу провідника від 25 до 95 мм².

Простий монтаж на стінку пристрою

Спосіб монтажу визначає стабільність прохідної клеми. Для надійного монтажу прохідні клеми фіксуються у вирізі в панелі без використання інструментів. У разі високих механічних навантажень залежно від конструкції приладу існує можливість додаткового кріплення клем серії UW і PW.

Механічна фіксація сильнострумової прохідної клеми у стінці
Різьбове кріплення сильнострумової прохідної клеми
Фланцеве кріплення сильнострумових прохідних клем
Механічна фіксація сильнострумової прохідної клеми у стінці

Клеми складаються з зовнішньої та внутрішньої частини. Вони просто і без інструменту защіпаються між собою через стінку корпусу. Точна система фіксації за допомогою защіпок забезпечує надійне кріплення незалежно від товщини стінки.

Різьбове кріплення сильнострумової прохідної клеми

Для застосувань з підвищеними механічними навантаженнями пропонуються різьбові кріплення для внутрішньої сторони пристрою.

Фланцеве кріплення сильнострумових прохідних клем

Для застосувань з підвищеними механічними навантаженнями пропонуються фланцеві кріплення для зовнішньої сторони пристрою.

Ідеальна відповідність до численних застосувань Сильнострумові прохідні клеми дають змогу створювати компактні рішення зокрема й у таких застосуваннях:

Джерела електричного живлення
перетворювач частоти
Мережевий фільтр
Системи привода
Інвертор для фотогальванічних систем

Популярні в багатьох галузях

Сильнострумові прохідні клеми використовуються в багатьох сферах і галузях промисловості. Окрім іншого, вони охоплюють таке:

  • Автоматизація промислових систем
  • Альтернативна енергетика
  • Автоматизація технологічних процесів
  • Машинобудування
Інженери розглядають зразок продукції

Сертифікати та відповідність продукції стандартам

Компанія Phoenix Contact розробляє та перевіряє всю продукцію відповідно до чинних стандартів, директив і законів. Дізнайтеся більше про сертифікати й відповідність продукції стандартам, на яких базуються наші виробничі та бізнес-процеси.