Штекерные соединители плата-плата

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH для внутреннего соединения печатных плат

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH​ – экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных от Phoenix Contact. Используйте возможности индивидуального расположения печатных плат различной конструкции, высоты и числа контактов с шагом от 0,635 до 2,54 мм по всем направлениям. Также доступны мезонинные, копланарные соединения, а также материнские и дочерние платы.

Докладніше

Переваги

  • Гнучкість у проєктуванні завдяки надійним з’єднувачам із кроком 0,635 мм до 2,54 мм з різними варіантами висоти штабеля
  • Відповідні застосуванню з’єднання плата-плата в екранованих і неекранованих виконаннях для різних вимог електромагнітної сумісності
  • Різнобічна підтримка в процесі впровадження проєктування для швидкої та простої розробки пристрою завдяки практичним даним і безплатним зразкам
  • Широкі можливості застосування завдяки високошвидкісній передачі даних до 20 Гбіт/с
Мотив зі з’єднувачів плата-плата: з’єднання будь-яких розмірів

Відповідне з’єднання для гнучкого проєктування пристроїв

Серія FINEPITCH з великою кількістю полюсів утворює ідеальне рішення з’єднувачів для друкованої плати, придатних до використання у промисловому середовищі. У вас є можливість дуже гнучко розташовувати друковані плати у своєму пристрої. В асортименті продукції FINEPITCH ви знайдете компактні пристрої передачі сигналів і даних. Крім того, екрановані версії забезпечують дуже високий рівень електромагнітної сумісності.

Нові вироби

Компактні з’єднувачі плата-плата серії FS
Неекрановані з’єднувачі плата-плата серії FP
З’єднувач плата-плата з екрануванням серії FP
З’єднувачі плата-плата серії FQ з кроком 1,27
З’єднувачі плата-плата серії FQ з кроком 2,54
Компактні з’єднувачі плата-плата серії FS
Високошвидкісна передача даних з кроком 0,635 мм

Компактні з’єднувачі плата-плата серії FS 0,635 дозволяють створювати мезонінні з’єднання друкованих плат з високошвидкісною передачею даних до 20 Гбіт/с. Різна кількість полюсів і різні варіанти висоти штабеля забезпечують високий ступінь свободи під час проєктування пристроїв.

Це переваги

  • Підтримка впровадження під час розробки пристрою завдяки даним M-CAD/E-CAD і послузі замовлення безкоштовних зразків
  • Економія коштів і місця завдяки універсальному асортименту для різних варіантів висоти штабеля
  • Просте стикування завдяки вбудованим напрямним виступам і компенсації допусків для безпомилкового виробництва
  • Економія часу під час розробки завдяки моделюванню з урахуванням специфіки замовника для забезпечення цілісності даних

Це основні характеристики

  • Крок: 0,635 мм
  • Від 20 до 80 полюсів
  • Висота штабеля: від 6 до 16,6 мм
  • Швидкість передачі даних до 20 Гбіт/с
  • Струм до 0,5 А
  • Цикли під'єднання: 50
  • Напруга тестування: 250 В змінного струму

Міцний з’єднувач плата-плата серії FP
Варіанти без екранування з кроком 0,8 мм

З’єднувачі плата-плата серії FP 0,8 без екранування — ідеальне рішення з’єднувачів для друкованої плати, придатних до використання у промисловому середовищі. Горизонтальні й вертикальні виконання забезпечують високий рівень свободи під час проєктування пристроїв і можливість автоматизованого оптичного контролю (AOI) процесу SMT (технологія монтажу на поверхні).

Це переваги

  • Надійні механічні й електричні з’єднання завдяки двосторонній контактній системі
  • Гнучкий дизайн пристроїв: різна кількість полюсів, конструкцій та варіантів висоти штабеля з високим рівнем безпеки переходів
  • Міцність: технологія ScaleX для високої компенсації допусків та захисту контактів
  • Упаковка в стрічці та допоміжні компонувальні елементи для автоматизованих процесів технології монтажу на поверхні (SMT)

Це основні характеристики

  • Крок: 0,8 мм
  • Від 12 до 80 полюсів
  • Висота штабеля: від 6 до 18 мм
  • Швидкість передачі даних до 16 Гбіт/с
  • Струм до 1,7 А
  • Цикли під'єднання: 500
  • Напруга тестування: 500 В змінного струму

Міцний з’єднувач плата-плата серії FP
Надійний захист від електромагнітних завад з кроком 0,8 мм

Екрановані з’єднувачі плата-плата серії FP 0,8 — ідеальне рішення для з’єднувачів для друкованої плати, придатних до використання у промисловому середовищі. Горизонтальні та вертикальні виконання забезпечують високий рівень свободи використання у пристроях, а завдяки екрануванню від електромагнітних завад вони підходять для багатополюсної передачі сигналів і даних.

Це переваги

  • Надійні механічні й електричні з’єднання завдяки двосторонній контактній системі
  • Гнучкий дизайн пристроїв: різна кількість полюсів, конструкцій та варіантів висоти штабеля з високим рівнем безпеки переходів
  • Міцність: технологія ScaleX для високої компенсації допусків та захисту контактів
  • Швидкість передачі даних до 16 Гбіт/с: виконання з концепцією закритого екрана для високого рівня електромагнітної сумісності

Це основні характеристики

  • Крок: 0,8 мм
  • Від 12 до 80 полюсів
  • Висота штабеля: від 6 до 18 мм
  • Швидкість передачі даних до 16 Гбіт/с
  • Екранування для захисту від електромагнітних завад
  • Струм до 1,7 А
  • Цикли під'єднання: 500
  • Напруга тестування: 500 В змінного струму

З’єднувач плата-плата серії FQ
Штирьові та гніздові колодки із кроком 1,27 мм

Універсальні з’єднувачі плата-плата серії FQ з кроком 1,27 мм — це економічне рішення для з’єднання друкованої плати всередині пристрою. За допомогою штирових і гніздових колодок SMD з кроком 1,27 мм можна створювати мезонінні з’єднання.

Це переваги

  • Надійні механічні й електричні з’єднання завдяки двосторонній контактній системі
  • Для інтеграції в процеси монтажу на поверхні
  • Проста конструкція з оптимізованою вартістю
  • Для різних сфер використання

Це основні характеристики

  • Крок: 1,27 мм
  • Від 10 до 80 полюсів
  • Висота штабеля: від 6,2 до 7,5 мм
  • Струм до 1 А
  • Цикли під'єднання: 100
  • Напруга тестування: 500 В змінного струму

З’єднувач плата-плата серії FQ
Штирьові та гніздові колодки із кроком 2,54 мм

Універсальні з’єднувачі плата-плата серії FQ з кроком 2,54 мм — це економічне рішення для з’єднання друкованої плати всередині пристрою. Різні штирьові та гніздові колодки SMD дозволяють створювати мезонінні й копланарні з’єднання, а також з’єднання материнської плати.

Це переваги

  • Надійні механічні й електричні з’єднання завдяки двосторонній контактній системі
  • Багаторівневі копланарні чи ортогональні з’єднання друкованої плати для високої гнучкості у пристрої
  • Для інтеграції в процеси монтажу на поверхні
  • Проста конструкція з оптимізованою вартістю
  • Для різних сфер використання

Це основні характеристики

  • Крок: 2,54 мм
  • Від 10 до 80 полюсів
  • Висота штабеля: від 13,6 до 14,9 мм
  • Струм до 3 А
  • Цикли під'єднання: 100
  • Напруга тестування: 500 В змінного струму

Компактні з’єднувачі BTB з кроком 0,635 мм

Компактні з’єднувачі плата-плата серії FS 0,635

З’єднувачі плата-плата серії FS із кроком 0,635 мм дають змогу реалізувати компактні з’єднання друкованих плат. Високошвидкісна передача даних до 20 Гбіт/с, а також різна кількість полюсів і різні варіанти висоти штабеля забезпечують особливо гнучке проєктування пристрою. Цифрові сервіси й індивідуальні консультації допоможуть вам у розробці вашого пристрою — від ідеї виробу до серійного виробництва.

Додаткові переваги серії FS 0,635

Інженер під час проєктування з’єднувачів плата-плата
З’єднувач плата-плата серії FS 0,635
Вбудовані напрямні вкладки для простого з’єднання
Високошвидкісна передача даних для промислових застосувань із найвищими вимогами
Пришвидшення процесу розробки завдяки попередньому моделюванню з урахуванням специфіки замовника
Інженер під час проєктування з’єднувачів плата-плата

Ви можете сміливо покластися на нашу підтримку: ми надамо вам вичерпні технічні дані, а також CAD-моделі й дані ECAD для розробки вашого пристрою. Ще один бонус для вашої щоденної роботи: за допомогою послуги замовлення зразків ви отримаєте зразок виробу протягом декількох днів шляхом безплатної прямої доставки.

З’єднувач плата-плата серії FS 0,635

Гнучкість, яка окупається: компактні з’єднувачі плата-плата серії FS доступні у виконаннях з різною кількістю полюсів і різними варіантами висоти штабеля від 6 до 16,6 мм. Завдяки високому ступеню свободи під час проєктування пристрою ви заощаджуєте місце та кошти під час розробки пристроїв.

Вбудовані напрямні вкладки для простого з’єднання

Система простого стикування Easy-Mating забезпечить безпомилкове виробництво: вбудовані напрямні вкладки дають змогу легко й надійно сполучати з’єднувачі. Високий рівень компенсації допусків контактів знижує кількість браку у виробничому процесі.

Високошвидкісна передача даних для промислових застосувань із найвищими вимогами

Зростання мережевої взаємодії у світі вимагає дедалі вищої швидкості передачі даних. Завдяки нашим високошвидкісним з’єднувачам серії FS ви будете якнайкраще до цього готові: реалізуйте мезонінні з’єднання друкованих плат зі швидкістю передачі даних до 20 Гбіт/с для промислових систем із найвищими вимогами.

Пришвидшення процесу розробки завдяки попередньому моделюванню з урахуванням специфіки замовника

Через швидке зростання потреби у високій щільності сигналів підвищуються вимоги до цілісності даних. Зверніться до нас: за бажанням ми виконаємо моделювання вашої системи з урахуванням індивідуальних вимог. Це заощадить ваш час у процесі розробки і сприятиме передачі сигналу з низькими втратами й низьким рівнем відбивання.

З’єднувач плата-плата серії FS 0,635
З’єднувач плата-плата серії FS 0,635 MovingImage

Ознайомтеся з перевагами FS

З’єднувачі для передачі даних плата-плата серії FS — це компактне, потужне та економне рішення для розробки пристроїв. Безпечна та надійна передача даних зі швидкістю до 20 Гбіт/с і струмомом силою до 0,5 А на контакт через 80-полюсні з’єднувачі з кроком 0,635 мм і висотою штабеля до 16,6 мм завдяки великому допуску кута й зміщення.

Безкоштовні зразки
Випробуйте з’єднувач плата-плата
Бажаєте випробувати з’єднувач плата-плата серії FINEPITCH? – Замовте особистий набір зразків. Ми допоможемо вам зробити правильний вибір та вбудувати з’єднувачі для друкованих плат. Ви отримаєте кваліфіковану консультацію щодо цільового використання у вашій системі. Переконайтеся самі в перевагах рішень компанії Phoenix Contact.
Замовити безкоштовний зразок
Покомпонентне зображення з’єднувачів плата-плата на декількох друкованих платах над корпусом електронного обладнання
Екрановані й неекрановані з’єднувачі плата-плата із кроком 0,8 мм

Екрановані й неекрановані з’єднувачі плата-плата із кроком 0,8 мм

Екрановані й неекрановані з’єднувачі «плата-плата» із кроком 0,8 мм

З’єднувачі плата-плата серії FINEPITCH FP 0,8 вирізняються особливою інноваційною технологією ScaleX. Цей унікальний подвійний контакт забезпечує надійне міцне з’єднання й високу компенсацію допусків під час підключення. Завдяки хорошій цілісності сигналу вони підходять для високошвидкісної передачі даних до 16 Гбіт/с. Екрановані виконання оптимізовані для дуже хорошої електромагнітної сумісності (ЕМС). Завдяки цим універсальним характеристикам серія FINEPITCH FP 0,8 є ідеальним рішенням для промислових застосувань, де потрібні надійність, високошвидкісна передача даних й екранування.

Екрановані й неекрановані з’єднувачі плата-плата з нашого асортименту не мають аналогів на ринку. Однакові допуски, висота штабеля і механічні властивості забезпечують єдині параметри процесу, особливо в застосуваннях, де обидва варіанти використовуються на одній друкованій платі. Це різноманіття продукції пропонує, крім іншого, високий рівень гнучкості під час проєктування серії.

Екрановані й неекрановані з’єднувачі «плата-плата» із кроком 0,8 мм та високим рівнем електромагнітної сумісності
З’єднувач плата-плата з кроком 0,8 мм YouTube

Надійний захист від електромагнітних перешкод

З’єднувачі плата-плата серії FP 0,8 пропонують ідеальне рішення для з’єднання для друкованої плати в промисловості. З’єднувачі забезпечують передачу даних до 16 Гбіт/с, захищену розумною концепцією екранування.

Додаткові переваги серії FP 0,8

Двобічна контактна система ScaleX
Scale X: гнучке проєктування пристроїв
Технологія ScaleX
Scale X: швидкість передачі даних до 16 Гбіт/с
Scale X: варіативність асортименту
Двобічна контактна система ScaleX

Двобічна контактна система ScaleX пропонує змінну довжину напуску 1,5 мм. Це забезпечує надійні механічні й електричні з’єднання.

Scale X: гнучке проєктування пристроїв

Різна кількість полюсів, різні типи, висота штабелів від 6 до 18 мм і майбутні варіанти створюють широкий простір для проєктування пристроїв.

Технологія ScaleX

Технологія ScaleXс забезпечує високу компенсацію допусків і робить можливою таку геометрію корпусу, у якій контакти захищені.

Scale X: швидкість передачі даних до 16 Гбіт/с

Серія FP 0,8 забезпечує відмінну цілісність сигналу — додатково може бути виконана з концепцією закритого екрана для високого рівня електромагнітної сумісності.

Scale X: варіативність асортименту

Однакові допуски, висота штабеля й механічні властивості неекранованих і екранованих варіантів забезпечують широкі можливості універсального застосування.

Неекрановані з’єднувачі плата-плата з кроком 1,27 мм

Неекрановані з’єднувачі плата-плата з кроком 1,27 мм

Неекрановані з’єднувачі плата-плата з кроком 1,27 мм

З’єднувачі плата-плата для серії FP 1,27 дають змогу виконувати надійне підключення друкованої плати в пристрої. Гнучко налаштовуйте встановлення ваших друкованих плат. Реалізовуйте мезонінні та копланарні з’єднання, материнської плати, а також з’єднання зі шлейфом.

Гнучкість для проєктування ваших пристроїв Натисніть на одну з точок, щоб отримати докладнішу інформацію про з’єднання друкованої плати всередині пристрою в серії FP 1,27.

Серія FP 1,27 із різними типами з’єднання декількох друкованих плат всередині пристрою
З’єднання зі шлейфом
За допомогою шлейфа й підготовлених з’єднувальних колодок зі з’єднанням IDC ви можете реалізувати гнучкі з'єднання двох друкованих плат. Відповідний штирьовий роз'єм можна припаяти безпосередньо на друковану плату.
З’єднання зі шлейфом
Копланарне з’єднання
Копланарні друковані плати з’єднуються за допомогою горизонтальних з’єднувальних колодок і штирьових роз’ємів.
Копланарне з’єднання
З’єднання материнської плати
Поєднавши між собою вертикальні й горизонтальні виконання, можна отримати з’єднання двох друкованих плат під прямим кутом. І штирьові роз’єми і з’єднувальні колодки доступні в обох типах.
З’єднання материнської плати
Мезонне з’єднання
Щоб з’єднати зібрані у штабель друковані плати, поєднуйте вертикальні штирьові роз’єми і з’єднувальні колодки. Різні варіанти конструкційної висоти дають змогу забезпечити відстань між друкованими платами від 8 мм до 13,8 мм.
Мезонне з’єднання
З’єднувачі плата-плата серії FINEPITCH з кроком 1,27 мм для промислового з’єднання для друкованої плати
З’єднувач плата-плата з кроком 1,27 мм YouTube

Універсальна конструкція пристроїв в умовах дуже обмеженого простору

Використовуйте численні можливості підключення всередині пристрою друкованих плат зі з’єднувачами плата-плата серії FP 1,27. Горизонтальні й вертикальні штирьові роз’єми та з’єднувальні колодки забезпечують можливість розташування відповідно до застосування — за бажанням зокрема й із застосуваннями для монтажу «провідник — плата» із кроком 1,27 мм.

Додаткові переваги серії FP 1,27

Контактна система ScaleX
ScaleX: різна кількість полюсів, конструкцій і висот штабелів
Паяння з’єднувачів
Металеві виступи для міцного з’єднання з друкованою платою
 Контакт IDС із пласким кабелем
Контактна система ScaleX

Скористайтеся перевагами надійних механічний і електричних з’єднань завдяки двобічній контактній системі ScaleX. Позолочена контактна поверхня забезпечує до 500 циклів вставляння й виймання, рівень ефективності захисту 1.

ScaleX: різна кількість полюсів, конструкцій і висот штабелів

Різна кількість полюсів, конструкцій і висот штабелів із великим рівнем безпеки сполучення забезпечують універсальність застосування в конкретних умовах.

Паяння з’єднувачів

З’єднувальні колодки і штирьові роз’єми мають копланарність ≤0,1 мм.

Металеві виступи для міцного з’єднання з друкованою платою

Додаткові виступи під паяння зменшують механічне навантаження на місця паяння. Металеві виступи забезпечують механічну міцність з’єднання з друкованою платою.

 Контакт IDС із пласким кабелем

Завдяки контакту IDS із пласким кабелем пристрій відразу готовий до використання. З’єднувальні колодки і штирьові роз’єми запаковані в котушку. Штекери без кабелю постачаються в лотку, а попередньо зібрані штекери — в пакеті.

З’єднувач плата-плата серії FQ

З’єднувач плата-плата серії FQ

Універсальні з’єднувачі плата-плата серії FQ 1,27 і FQ 2,54

З’єднувач плата-плата серії FQ мають надзвичайно широкі можливості застосування. Універсальні штирові та гніздові колодки з кроком 1,27 мм і 2,54 мм створюють основу для компактного з’єднання друкованої плати всередині пристрою. Вони вирізняються орієнтованою на застосування й оптимізованою за вартістю конструкцією. Штирові та гніздові колодки дають змогу виконувати мезонінні та копланарні з’єднання, а також з’єднання материнської плати.

Додаткові переваги серії FQ 1,27 і FQ 2,54

Двобічна контактна система
Штифти для позиціонування з’єднувача
Копланарність, пакування в котушку або лоток і система Pick-and-Place-Pad
З’єднувачі плата-плата з виведеними контактами
З’єднання плати
Двобічна контактна система

Високий ступінь свободи для виробників пристроїв завдяки двобічній контактній системі, яка забезпечує надійні механічні й електричні з’єднання.

Штифти для позиціонування з’єднувача

Штифти для позиціонування на нижньому боці забезпечують надійне механічне та електричне з’єднання.

Копланарність, пакування в котушку або лоток і система Pick-and-Place-Pad

Копланарність, пакування в котушку або лоток та система Pick-and-Place-Pad роблять можливим автоматизований процес оплавлення.

З’єднувачі плата-плата з виведеними контактами

Виведені з-під корпусу контакти спрощують автоматичний оптичний огляд.

З’єднання плати

Проста й оптимізована за вартістю конструкція забезпечує економічні рішення для з’єднань плат усередині пристрою.

Електронна брошура
Огляд асортименту з’єднувачів плата-плата
З’єднувачі плата-плата серій FP та FQ пропонують екрановані та неекрановані рішення для передачі сигналів та даних в пристрої. Ознайомтеся з широким і різноманітним асортиментом продукції.
Відкрити електронну брошуру
Монтаж з’єднувачів плата-плата

Ідеальна відповідність до численних застосувань З’єднувачі плата-плата забезпечують компактні рішення для передачі сигналів і даних у різних застосуваннях: від телекомунікації й автоматизації будівель і промислових систем до застосувань IoT. Деякі приклади таких застосувань:

Системи вводу/виводу
Перетворювач частоти
Програмовані логічні контролери
Контролери
Людино-машинні інтерфейси (ЛМІ)
Сенсорна техніка