Разъемы для печатных плат на заказ

Разъемы для печатных плат на заказ

Ваш кратчайший путь к индивидуальному решению: в дополнение к нашему широкому стандартному ассортименту мы предлагаем и разнообразные возможности по индивидуализации решений. Возможно практически всё: от стандартных вариантов цвета, маркировки и кодировки до разработки полностью новых решений под заказ.

Переваги

  • Індивідуальні рішення для підключення друкованих плат
  • Розширений за межі стандартного асортимент для ще більшої гнучкості
  • Безперебійність постачання товару завдяки сучасним виробничим процесам, розміщенню заводів по всьому світу та наявності місцевих складів
  • Конфігуратор із безліччю можливостей комбінування, а також негайна наявність понад 6 000 варіантів виробів із 150 лінійок продукції
  • Конфігуратор клем, з’єднувачів і основ колодок для друкованої плати
Варіанти кольору для з’єднання для друкованої плати

Варіанти кольору

Варіанти кольору

Компанія Phoenix Contact пропонує клеми, з’єднувачі та основи колодки для друкованих плат у таких стандартних варіантах кольорів.

  • зелений (схожий на RAL 6021)
  • чорний (схожий на RAL 9005)
  • світло-сірий (схожий на RAL 7035)
  • сірий (схожий на RAL 7042) — лише для з’єднувачів,
  • синій (схожий на RAL 5015) — лише для клем
  • інші кольори за запитом
Маркування з’єднання для друкованої плати

Маркування

Маркування

Для індивідуального маркування з’єднувальних елементів компанія Phoenix Contact пропонує підписані клеми, з’єднувачі та основи колодки для друкованих плат. На чорний корпус наноситься біле маркування, на корпуси всіх інших кольорів — чорне.

  • Індивідуальне маркування на кожному полюсі (два буквено-цифрових або спеціальних символи)
  • Стандартизований метод маркування
  • Фіксований розмір шрифту залежно від лінійки продукції
  • Різні напрямки маркування
  • Складне маркування за запитом
Кодування та з’єднання для друкованої плати

кодування

кодування

Для запобігання помилкам підключення компанія Phoenix Contact пропонує штекери та колодки з механічним кодуванням. Кодування забезпечується за допомогою профілю, вкладки або штифта особливої форми, або шляхом видалення кодувального носика.

  • Індивідуальне кодування кожного полюсу
  • Різні кодувальні рішення для виробів будь-яких серій
  • Для вертикальних колодок можливе також кодування на друкованій платі
Консультація щодо особливих рішень для з’єднання друкованої плати

Особливі рішення

Особливі рішення для з’єднання для друкованої плати

Вам потрібне рішення, яке виходить за межі конфігуратора? За замовленням ми готові детально виконати ваші вимоги — незалежно від того, чи це буде серійний варіант, чи повністю нова розробка. Для того щоб розробити для вас відповідне рішення, нам потрібна від вас інформація про деякі деталі.

  • Складне маркування виробів
  • Індивідуальні елементи, такі як гвинти або штифти під паяння
  • Базові вироби та аксесуари до них у нестандартних кольорових варіантах
  • Інші види упаковки, такі як оптова упаковка