Разъемы для печатных плат

Штекерные соединители для печатных плат: технология простого и гибкого соединения проводов

Штекерные соединители для печатных плат служат для подключения проводов к платам и обеспечивают простую и надежную передачу сигналов, данных и питания. Благодаря размеру шага от 2,5 мм до 15 мм и допустимым токам до 125 А вы всегда найдете в нашем ассортименте COMBICON классов от XS до XL вариант, оптимально подходящий к конструкции используемого устройства или шкафа управления. Большой выбор способов подключения и монтажа обеспечивает возможность использования практически в любых приложениях.

Докладніше

Переваги

  • Компактна конструкція: максимально можливий поперечний переріз провідників при невеликих розмірах компонентів забезпечує зручність підключення навіть в умовах обмеженого простору
  • Багаторядні з'єднувачі: компактне підключення провідників на кількох рівнях у багаторівневих основних колодках
  • Інноваційні системи блокування: висока гнучкість і надійність з’єднань завдяки гвинтовим, фіксувальним і центральним фланцям, системам блокування Click and Lock і Lock and Release
  • Індивідуальна підготовка кабелів: довільний вибір довжини та поперечного перерізу провідників для індивідуальних рішень із підключення
  • Різноманітні можливості комбінування: інвертовані з’єднувачі та основи колодки з захистом від дотиків виходів для друкованої плати.
  • Механічне кодування: максимальний захист від випадкового неправильного вставляння завдяки спеціальним скобам і профілям кодування
  • Надійні прохідні панелі: з’єднання через стінку пристрою за допомогою з’єднувачів і основних колодок для монтажу на стінку
  • Технологія безпосереднього вставлення без використання інструментів: технологія SKEDD для зменшення витрат на матеріали й технологічні процеси
З’єднувальні технології для друкованих плат COMBICON

50 років COMBICON The Spirit of Connecting

Святкуймо разом: COMBICON, найбільший у світі асортимент технологій з’єднання друкованих плат, святкує свій 50-річний ювілей. Чудова історія успіху — написана разом з вами як клієнтом та партнером. Загляньте за лаштунки, а також у майбутнє на нашому ювілейному сайті. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч із вами.

Друкована плата з різними з’єднувачами для друкованих плат

Огляд основних характеристик

З’єднувачі для друкованої плати від компанії Phoenix Contact пропонуються вам з інноваційними з’єднувальними технологіями. Розміри кроку від 2,5 до 15 мм і сила струму до 125 А (IEC) дають змогу підібрати належне рішення для будь-якої конструкції пристрою.

Ця технологія з’єднання використовується переважно в пристроях і шафах керування. З’єднувачі для друкованих плат зазвичай складаються з двох компонентів: припаяної до друкованої плати основи колодки та з’єднувача. Виключенням є з’єднувач для безпосереднього монтажу SKEDD, який складається з однієї частини та може бути швидко підключений до друкованої плати та відключений від неї. Крім того, підготовлені з’єднувачі з різними варіантами поперечного перерізу й довжини провідника дають змогу створювати готові до використання рішення для підключення.

  • Для поперечного перерізу провідника від 0,14 мм² (AWG 26) до 35 мм² (AWG 2)
  • Для струму до 125 А (IEC) / 115 А (UL, B, C)
  • Для напруги до 1000 В (IEC) / 600 В (UL)
  • Для гвинтового, пружинного, важільного та обтискного з’єднання для різних напрямків підключення
  • Для кроку від 2,5 до 15 мм
  • Різноманітні можливості поєднання для з’єднань «плата – плата», «провідник — плата» і «провідник — провідник». Можливість індивідуальної підготовки кабелів до підключення.
  • Для технології безпосереднього вставлення SKEDD
Чоловік на планшеті конфігурує з’єднувач для друкованих плат

Інтуїтивно зрозуміле конфігурування з’єднувачів для друкованих плат

На додачу до наявного асортименту ви можете адаптувати стандартні вироби до своїх потреб за допомогою онлайн-конфігуратора. Виберіть варіант кольору, маркування й кодування. До ваших послуг майже нескінченні можливості адаптації: більш ніж 6000 доступних варіантів виробів зі 150 лінійок продукції.

Індивідуально підготовлені з’єднувачі для друкованих плат

Гнучка підготовка до монтажу з’єднувачів для друкованих плат

Компанія Phoenix Contact пропонує різні з’єднувачі для друкованої плати зокрема з обтискним з’єднанням як зручні рішення для підключення. Крім того, можна сконфігурувати з’єднувач для друкованих плат із готовим кабелем, що відповідатиме вашому застосуванню. Для цього виберіть належний з’єднувач для обох кінців кабелю, а також визначте зокрема і з’єднувальну систему, кількість полюсів і крок. Довільний вибір довжини та поперечного перерізу провідників дає змогу створювати індивідуальні конфігурації кабелів із різним кроком.

Нові вироби

З’єднувачі для друкованих плат серії LPC 1,5
З’єднувачі для друкованих плат серії LPC 2,5
Екранувальні накладки для з’єднувачів для друкованих плат серії LPC 6/ LPCH 6
З’єднувачі для друкованих плат серії LPC 16 HC
Нові основи колодок для з’єднувачів для друкованих плат серії LPC 6 і PC 6 / ... ST-BUS
Основи колодки серії PC 16 HC
З’єднувачі для друкованих плат з важелем
Надійна передача струму до 8 А

З’єднувачі для друкованих плат LPC 1,5 доповнюють асортимент важільних штекерів з кроком 3,81 мм. Однозначне положення кольорового важеля керування, а також визначена сила контакту з’єднання Push-in з керуванням за допомогою важеля забезпечують надійний контакт.

Це переваги

  • Важільний принцип без використання інструменту дає змогу швидко під'єднувати та від'єднувати провідники з наконечником і без нього
  • Однозначне положення важеля дає надійну інформацію щодо до того, чи клемний простір відкрито або закрито
  • Задана користувачем сила притискання гарантує тривалий стабільний контакт
  • Технологія з’єднання Push-in заощаджує час, якщо важіль закритий
  • Можливість поєднання з широким асортиментом основ колодок MC

Це основні характеристики

  • Струм до 8 А
  • Напруга до 160 В
  • Поперечний переріз провідника: від 0,14 мм² до 1,5 мм²
  • Крок: 3,81 мм
  • Від 2 до 16 полюсів
  • Додатково: варіант з гвинтовим фланцем або системою Lock and Release

З’єднувачі для друкованих плат з важелем
Надійна передача струму до 16 А

З’єднувач для друкованих плат серії LPC 2,5 дає змогу підключати провідники з перерізом до 2,5 мм² без використання інструментів. Однозначне положення кольорового важеля керування, а також визначена сила контакту з’єднання Push-in з керуванням за допомогою важеля забезпечують надійний контакт.

Це переваги

  • Важільний принцип без використання інструментів для швидкого під'єднання та від'єднання провідників із наконечником та без нього
  • Однозначне положення важеля дає надійну інформацію щодо до того, чи клемний простір відкрито або закрито
  • Задана користувачем сила притискання гарантує тривалий стабільний контакт
  • Технологія з’єднання Push-in заощаджує час, якщо важіль закритий
  • Можливість поєднання з широким асортиментом серії COMBICON

Це основні характеристики

  • Струм до 16 А
  • Напруга до 320 В
  • Поперечний переріз провідника: від 0,2 мм² до 2,5 мм²
  • Крок: 5,08 мм
  • Від 2 до 20 полюсів
  • Додатково: варіант з гвинтовим фланцем або системою Lock and Release

Екранувальні накладки з високим рівнем захисту від ЕМЗ
Надійний контакт у компактних пристроях

Екранувальні накладки розширюють діапазон застосування з’єднувачів для друкованих плат із важелем серії LPC 6/LPCH 6. Вони забезпечують можливість надійного з’єднання екрана з корпусом пристрою і захищають від електромагнітних завад, викликаних, наприклад, сервомоторами чи перетворювачами частоти.

Це переваги

  • Економія часу під час введення в експлуатацію та технічного обслуговування завдяки створенню контакту екрана за одне під'єднання
  • Економія місця, як порівняти з традиційними фланцевими рішеннями
  • Простий монтаж на з’єднувачі завдяки самонарізним монтажним гвинтам
  • Потрібен лише один кабель для вставного інтерфейсу пристрою

Це основні характеристики

  • Гарні характеристики електромагнітної сумісності
  • Низькоомне під’єднання потенціалів великої площі
  • Накладання провідника під кутом 180° до положення підключення
  • Необмежене використання до 1 000 В (IEC) або 600 В (UL)

З’єднувачі для друкованих плат з важелем
Надійна передача струму до 76 А

З’єднувачі для друкованих плат серії LPC 16 HC дають змогу під’єднувати проводи з поперечним перерізом до 25 mm² без інструментів. Однозначне положення кольорового важеля керування, а також визначена сила контакту з’єднання Push-in з керуванням за допомогою важеля забезпечують надійний контакт.

Це переваги

  • Важільний принцип без використання інструментів для швидкого під'єднання та від'єднання провідників із наконечником та без нього
  • Однозначне положення важеля дає надійну інформацію щодо до того, чи клемний простір відкрито або закрито
  • Задана користувачем сила притискання гарантує тривалий стабільний контакт
  • Технологія з’єднання Push-in заощаджує час, якщо важіль закритий

Це основні характеристики

  • Струм до 76 А
  • Напруга до 1 000 В
  • Проводи з перерізом до 25 мм²
  • Крок: 10,16 мм
  • Від 2 до 6 полюсів
  • Додатковий центральний фланець
  • Розширений захист від дотику відповідно до IEC/UL 61800-5-1

Основи колодки THR з кроком 7,62 мм
Розширений захист від дотику для високої потужності

Нові основи колодок для з’єднувачів для друкованих плат серії LPC 6 і PC 6 / ... ST-BUS доповнюють асортимент виробів з кроком 7,62 мм. Основи колодок відповідають спеціальним вимогам щодо монтажу на поверхні, а також мають розширений захист від дотику на поверхні сполучення згідно з IEC/UL 61800-5-1.

Це переваги

  • Розроблені для інтеграції у процеси монтажу на поверхні
  • Розширений захист від дотику для найвищого рівня безпеки навіть у непід'єднаному стані
  • Відомий принцип монтажу забезпечує можливість використання в усьому світі
  • Максимальна гнучкість проєктування пристроїв: основа колодки для з’єднувачів з різними технологіями з’єднання
  • Гібридні варіанти для компактного комбінування сигналів та потужності

Це основні характеристики

  • Крок: 7,62 мм
  • Струм до 41 А
  • Напруга до 1 000 В
  • Від 2 до 6 полюсів
  • Додатковий центральний фланець
  • Розширений захист від дотику відповідно до IEC/UL 61800-5-1

Основи колодок із захистом від дотику з кроком 10,16 мм
Для з’єднувачів для друкованих плат, які не потребують технічного обслуговування

Основи колодок серії РС 16 HC із кроком 10,16 мм доповнюють серію з’єднувачів для друкованих плат LPC 16 HC і PC 16 HC. Вони повністю відповідають вимогам щодо пристроїв потужної електроніки. Крім того, вони мають розширений захист від дотику відповідно до IEC/UL 61800-5-1.

Це переваги

  • Розширений захист від дотику для найвищого рівня безпеки навіть у непід'єднаному стані
  • Відомий принцип монтажу забезпечує можливість використання в усьому світі
  • Максимальна гнучкість проєктування пристроїв: основа колодки для з’єднувачів з різними технологіями з’єднання

Це основні характеристики

  • Струм до 76 А
  • Напруга до 1 000 В
  • Крок: 10,16 мм
  • Від 2 до 6 полюсів
  • Додатковий центральний фланець
  • Розширений захист від дотику відповідно до IEC/UL 61800-5-1

Усі лінійки продукції з програми COMBICON З’єднувачі для друкованих плат оснащені інноваційними технологіями з’єднання. В асортименті компактних з’єднувачам для друкованих плат від серії XS до силових з’єднувачів лінійки XL ви знайдете потрібне рішення залежно від конструкції вашого пристрою.

З’єднувачі для друкованих плат лінійки XS
З’єднувачі для друкованих плат лінійки S
З’єднувачі для друкованих плат лінійки M
З’єднувачі для друкованих плат лінійки L
З’єднувачі для друкованих плат лінійки XL
З’єднувачі для друкованих плат лінійки XS

Основні характеристики

  • Крок від 2,5 до 3,5 мм
  • Технології підключення з гвинтовим з’єднанням, пружинним з’єднанням Push-in та обтискним з’єднанням
  • Монтаж основ колодки шляхом паяння хвилею припою або оплавлення припою в наскрізних отворах
  • Горизонтальне, вертикальне та інвертоване виконання штекера та основ колодки
  • З’єднання «плата–плата», «провідник–плата» і «провідник–провідник»
  • Екрановані виконання для оптимальної передачі даних

З’єднувачі для друкованих плат лінійки S

Основні характеристики

  • Крок від 3,5 до 7,5 мм
  • Технології підключення з гвинтовим з’єднанням, пружинним з’єднанням Push-in та обтискним з’єднанням
  • Монтаж основ колодки шляхом паяння хвилею припою або оплавлення припою в наскрізних отворах
  • Горизонтальне, вертикальне та інвертоване виконання штекера та основ колодки
  • З’єднання «плата–плата», «провідник–плата» і «провідник–провідник»
  • Різні можливості блокування

З’єднувачі для друкованих плат лінійки M

Основні характеристики

  • Крок від 5,0 до 7,62 мм
  • Технології підключення з гвинтовим з’єднанням, пружинним з’єднанням Push-in, обтискним або ножовим з’єднанням
  • Монтаж основ колодки шляхом паяння хвилею припою або оплавлення припою в наскрізних отворах
  • Горизонтальне, вертикальне та інвертоване виконання штекера та основ колодки
  • Сполучення друкованої плати з друкованою платою або навісні з’єднання
  • Вставні блоки для прямого кріплення або монтажу на DIN-рейку
  • Індивідуальне кодування для чіткого призначення

З’єднувачі для друкованих плат лінійки L

Основні характеристики

  • Крок від 6,35 до 10,16 мм
  • Технології підключення з гвинтовим з’єднанням або пружинним з’єднанням Push-in
  • Монтаж основ колодки шляхом паяння хвилею припою або оплавлення припою в наскрізних отворах
  • З’єднувачі високої продуктивності з компактним кроком і відповідністю стандарту UL 600 В
  • Розмаїття комбінацій завдяки захищеним від торкання (інвертованим) варіантам і прохідним деталям корпусів
  • Блокування без інструментів або професійні екранувальні накладки
  • Індивідуальне кодування для чіткого призначення

З’єднувачі для друкованих плат лінійки XL

Основні характеристики

  • Крок до 15 мм
  • З’єднувачі високої продуктивності з гвинтовим з’єднанням для допустимого навантаження за струмом 125 A
  • Висока надійність контакту завдяки вбудованій додатковій стальній пружині
  • Стандартне виконання з гвинтовим фланцем, надійні з’єднання, навіть в умовах підвищених вібрацій
  • Мінімальне зусилля вставлення та витягання для зручного підключення пристрою
  • Інвертовані основи колодки для виходу друкованої плати із захистом від торкання пальцями

Простий розподіл енергії за допомогою з’єднувачів для друкованих плат серії PC 6
З’єднувачі для друкованих плат серії PC 6 YouTube

Розподіл енергії за допомогою з’єднувачів для друкованих плат серії PC 6

Розподіл енергії між пристроями можна легко реалізувати за допомогою з’єднувача для друкованих плат PC 6/...-ST-BUS для систем шини живлення. З’єднувачі дають змогу виконувати швидкий монтаж провідників без попередньої обробки.

З’єднувачі для друкованих плат високої щільності для технології оплавлення припою у наскрізних отворах і технології монтажу на поверхні
З’єднувачі для друкованих плат високої щільності YouTube

З’єднувачі для друкованих плат для технології оплавлення припою у наскрізних отворах і технології монтажу на поверхні

З’єднувачі для друкованих плат високої щільності можна безпечно встановлювати на друковану плату за допомогою з’єднання Push-in. Вбудований анкер і система позолочених контактів забезпечують надійну фіксацію та високу надійність передачі.

З’єднувачі для автоматизації будівель: PTS clip
З’єднувачі для автоматизації будівель: PTS clip YouTube

Рішення для автоматизації будівель із серією PTS clip

З’єднувачі для друкованих плат серії PTS clip оптимально підходять для застосування в автоматизації будівель. Завдяки стандартній геометрії фіксаторів їх можна зафіксувати без використання інструментів в корпусах електронного обладнання, що складаються з двох частин. Контакт з друкованою платою здійснюється через недорогий штировий роз'єм.

Електронна брошура
Огляд усього асортименту
Ознайомтеся з асортиментом продукції COMBICON. Дізнайтеся, як обрати належну технологію з’єднання для передачі сигналів, даних або живлення для вашого обладнання.
Відкрити електронну брошуру
Друкована плата, укомплектована різними клемами й роз’ємами для друкованих плат

Ідеальна відповідність до численних застосувань

З’єднувачі для друкованих плат використовуються переважно там, де збирання друкованих плат виконується гнучко, і технології з’єднання друкованих плат потрібно змінювати залежно від застосування. Вони забезпечують можливість швидкого монтажу провідників — у разі застосування технології з’єднання Push-in не потрібні навіть спеціальні інструменти. Просте вставляння та виймання спрощують догляд і технічне обслуговування. Поширені сфери застосування:

Інвертор зі з’єднувачем для друкованих плат
Перетворювач частоти зі з’єднувачем для друкованих плат
Сенсорна техніка й захисні вимикачі
Пристрій для дистанційного моніторингу
Прилад для обміну даними зі з’єднувальною технологією для друкованих плат
Контролер зі з’єднувачем для друкованих плат
Електричне живлення зі з’єднувачами для друкованих плат
Пристрої сполучення шини зі з’єднувальною технологією для друкованих плат
Антени для мобільної комунікації
Приміщення з модулем зберігання акумуляторів
Світлодіодні стрічки
Контролер автоматизації будівлі зі з’єднувальною технологією для друкованих плат
Електродвигун з інвертором і з’єднувачем для друкованих плат

Технології з’єднання

Асортимент продукції пропонує різноманітні варіанти підключення від класичного гвинтового з’єднання до зручного пружинного з’єднання Push-in. Вибір типу підключення залежить від конкретної сфери застосування. Доступні перелічені далі способи з’єднання і ще багато інших.

Приклад зображення гвинтового з’єднання з натяжною гільзою
Приклад зображення пружинного з’єднання Push-in
Приклад зображення з’єднання Push-in із керуванням за допомогою важеля
Приклад зображення обтискного з’єднання
Зображення прикладу з’єднання проколюванням ізоляції
Приклад зображення гвинтового з’єднання з натяжною гільзою

Гвинтове з’єднання не потребує обслуговування, а завдяки багатопроводовому підключенню забезпечує високий рівень гнучкості та стійкості до навантажень. Підключення зі скобою особливо добре підходять для напівпромислових систем у сфері автоматизації будівель чи телекомунікації. Підключення з натяжною втулкою — ідеальний спосіб з’єднання промислових систем із високими вимогами до надійності контактів. Для вузьких фронтальних панелей і висувних модулів під друковані плати найкраще підійдуть фронтальні гвинтові з’єднання.

Приклад зображення пружинного з’єднання Push-in

Технологія Push-in або пружина — у будь-якому з випадків пружинний принцип дозволяє швидке підключення провідника без інструменту. Одножильні провідники та провідники з наконечником просто вводяться в клему Push-in, а для їхнього від’єднання достатньо натиснути на виділений контрастним кольором елемент. При з’єднанні та від'єднанні провідників з тонкими жилами без наконечника затискач також можна відкрити за допомогою вбудованого натискного елементу.

Приклад зображення з’єднання Push-in із керуванням за допомогою важеля

З’єднання Push-in із керуванням за допомогою важеля дає змогу надійно та зручно підключати з’єднувачі та клеми для друкованих плат. Важіль контрастного кольору забезпечує можливість інтуїтивного монтажу. Важільний принцип без використання інструментів дозволяє швидко підключати та відключати провідники з наконечником та без нього.

Приклад зображення обтискного з’єднання

Обтискне з’єднання забезпечує можливість швидкого та економічного підключення, коли потрібно підготувати велику кількість проводів. Сполучення між жилою та обтискним контактом виконується за допомогою обтискних кліщів або обтискного автомата. Після цього обтискний контакт вставляється в корпус з'єднувача.

Зображення прикладу з’єднання проколюванням ізоляції

З’єднання проколюванням ізоляції — надійна технологія з'єднання без попередньої підготовки провідника. Для забезпечення контакту провідник вставляється в напрямну в прозорій кришці з’єднувача. Під час зачинення контакти проколюють ізоляцію провідників.

Види монтажу

Асортимент з’єднувачів для друкованих плат і основних колодок дасть вам змогу знайти рішення для найрізноманітніших технологій виробництва, таких як паяння хвилею припою чи технології монтажу на поверхні. Завдяки цьому ви зможете вручну чи автоматично комплектувати друковані плати та обробляти їх відповідно до вимог технологічного процесу.

Приклад зображення процесу паяння хвилею припою
Приклад зображення технології монтажу на поверхні
Приклад зображення паяння оплавленням через наскрізний отвір (Through-Hole-Reflow)
Приклад зображення технології безпосередньо вставлення
Приклад зображення технології безпосередньо вставлення SKEDD
Приклад зображення процесу паяння хвилею припою

Паяння хвилею припою — класичний метод паяння для виготовлення електронних вузлів, які комплектуються переважно монтажними елементами, що з’єднані проводами. Характерною ознакою такого типу є контакт для пайки, що проходить через друковану плату та запайка на нижній стороні друкованої плати.

Приклад зображення технології монтажу на поверхні

Технологія SMT (Surface Mount Technology) призначена для монтажу елементів на поверхню плати. Елементи кріпляться на поверхні плати за допомогою паяльної пасти та припаюються методом оплавлення. Для цього необхідні спеціальні конструктивні елементи з відповідними поверхневими контактами.

Приклад зображення паяння оплавленням через наскрізний отвір (Through-Hole-Reflow)

Технологія паяння оплавленням через наскрізний отвір (THR) дає змогу інтегрувати з’єднані проводами монтажні елементи з термостійкого матеріалу в процес поверхневого монтажу (SMT). Для цього контакти вставляються в наскрізні отвори, заповнені паяльною пастою, а потім припаюються оплавленням.

Приклад зображення технології безпосередньо вставлення

Безпосереднє вставлення — це технологія монтажу без паяння та штирової планки. Штекери контактують безпосередньо з відповідними доріжками на краю друкованої плати, що є частиною її схеми.

Приклад зображення технології безпосередньо вставлення SKEDD

SKEDD — це інноваційна монтажна технологія, що сполучає з’єднувачі для друкованих плат через наскрізні отвори безпосередньо з друкованою платою. Монтаж виконують без інструмента й без додаткової корпусу. Пелюсткові заклепки забезпечують надійне і стійке до вібрації з'єднання.

Функції забезпечення зручності для високого рівня універсальності

З’єднувачі для друкованих плат від компанії Phoenix Contact пропонують вам різні зручні функції та широкий асортимент аксесуарів для підвищення зручності з’єднання та його обслуговування.

Системи блокування, такі як фіксувальний фланець, Click and Lock та Lock and Release
Різноманітні можливості комбінування зі з’єднувачами для друкованих плат
Штекери TWIN для підключення двох провідників до одного полюсу
Вбудована додаткова стальна пружина
Системи блокування, такі як фіксувальний фланець, Click and Lock та Lock and Release

Для запобігання легкому роз'єднанню від вібрації рекомендується використовувати додаткову фіксацію: такі системи як фіксувальний фланець, Click and Lock і Lock and Release блокуються автоматично без використання інструментів. Крім того, для всіх класів потужності наявні варіанти виконання з гвинтовим фланцем.

Різноманітні можливості комбінування зі з’єднувачами для друкованих плат

Інвертовані з’єднувачі та відповідні частини надають можливість виготовлення захищених від доторкання друкованих плат та виходів пристроїв. Крім того, можлива також реалізація з’єднань «друкована плата — друкована плата» і «кабель — кабель».

Штекери TWIN для підключення двох провідників до одного полюсу

Залежності від типорозміру штекери TWIN для підключення двох провідників до одного полюсу використовуються зокрема й для з’єднання між собою сигналів або потенціалів — наприклад, при розподілі потужності.

Вбудована додаткова стальна пружина

Всі з’єднувачі потужної електроніки мають вбудовану додаткову стальну пружину, яка підвищує надійності при коливаннях потужності та температури. Додаткове зусилля пружини на контакт запобігає корозії контактів, збільшуючи строк їх служби.

Інженери розглядають зразок продукції

Важливі стандарти й сертифікати для з’єднувачів для друкованих плат

Там, де протікає струм, існують регулюючі стандарти захисту персоналу, обладнання та мереж. Для з’єднувачів для друкованої плати найважливішими стандартами є: відповідність UL (Underwriters-Laboratories), норми IEC (International Electrotechnical Commission), а також вибухозахист (сертифікати вибухозахисту Ex). Наші вичерпні технічні описи кожного продукту містять огляд щодо кожного стандарту.