Клеммы-отводы - EK 135 0401023

Клеммный модуль питания, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 125 A, cечение: 0,75 мм2 - 35 мм2, ширина: 12 мм, цвет: алюминиевый

Докладно про виріб




код для замовлення 0401023
Пакувальна одиниця 10 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка597C-3-2017
GTIN 4017918001773
Маса штуки (з упаковкою) 38,7 GRM
Маса штуки (без упаковки) 38,1 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL



EAC

IECEx

Approval Specification Data
Номинальный ток IN 95 A
AWG/kcmil 0.75-25
Сечение, мин. 0,75 мм²
Сечение, макс. 25 мм²

ATEX

Approval Specification Data
Номинальный ток IN 95 A
AWG/kcmil 0.75-25
Сечение, мин. 0,75 мм²
Сечение, макс. 25 мм²

Переваги

Отводящие клеммы позволяют с легкостью сделать это благодаря тому, что они последовательно размещаются и фиксируются в каждой точке медной шины (толщиной до 5 мм)