Клеммы-отводы - EK 116 0401010

Клеммный модуль питания, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 76 A, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, ширина: 8 мм, цвет: алюминиевый

Докладно про виріб




Максимальный ток нагрузки 76 A (для кабеля сечением 16 мм2 Поперечное сечение)
Номинальный ток IN 57 A
Нагрузочная способность шины нейтрали 140 A

Ширина 8 мм
Высота 36 мм
Длина 40 мм

Цвет алюминиевый

Тип монтажа Шина нейтрали

Количество точек подключения 1
Количество ярусов 1

Номинальное сечение 10 мм2
Максимальный ток нагрузки 76 A (для кабеля сечением 16 мм2 Поперечное сечение)
Момент затяжки контрольного гнезда
1-этажные, подключение сверху и снизу
Наименование 1-этажные, подключение сверху и снизу
Резьба винтов M5
Момент затяжки 1,7 ... 2 Нм
Длина снятия изоляции 14 мм
Сечение жесткого провода 0,5 мм2 ... 16 мм2
Сечение проводника AWG 20 ... 6
Сечение гибкого провода 0,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG] 20 ... 8
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 10 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 10 мм2
Номинальное сечение 10 мм2

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


код для замовлення 0401010
Пакувальна одиниця 10 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка597C-3-2017
GTIN 4017918001766
Маса штуки (з упаковкою) 28,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 28,5 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL



Переваги

Отводящие клеммы позволяют с легкостью сделать это благодаря тому, что они последовательно размещаются и фиксируются в каждой точке медной шины (толщиной до 5 мм)