Клеммы-отводы - AK 16 0404033

Соединительные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 76 A, cечение: 1,5 мм2 - 16 мм2, ширина: 9,8 мм, цвет: cеребристый

Докладно про виріб




код для замовлення 0404033
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка555C-3-2019
GTIN 4017918001858
Маса штуки (з упаковкою) 9,6 GRM
Маса штуки (без упаковки) 9,5 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження CN



EAC