Установочные клеммы PTI

Установочные клеммы для распределительных устройств и плоских распределительных устройств

Установочные клеммы позволяют упростить процесс распределения кабельной разводки в зданиях. Для кабельной разводки в плоских распределительных устройствах и распределительных устройствах подходящим решением являются особенно низкие и компактные установочные клеммы. Трехфазные системы позволяют выполнять распределение при помощи стандартных перемычек. Благодаря интеллектуальному размыкателю можно тестировать изоляцию без отсоединения нейтрали.

More information

Переваги

  • Технологія з’єднання, яка не потребує обслуговування завдяки принципу Reakdyn гвинтової клеми та технології Push-in
  • Швидке й надійне від’єднання нейтрального провідника завдяки розділювальному елементу без гвинтів
  • Індивідуальний розподіл потенціалів завдяки подвійній функціональній шахті на кожному рівні та стандартизованим аксесуарам для перемичок
  • Можливості простої перевірки завдяки вбудованому тестовому з’єднанню в будь-якій точці з’єднання
  • Наочні рішення з розподілу завдяки стандартизованим аксесуарам для маркування
Монтажні клеми

Асортимент монтажних клем

Асортимент монтажних клем

Монтажні клеми PTI та UTI полегшують виконання швидкої та компактної розбудови монтажних розподільників інженерних систем будівель. Незалежно від з’єднувальної технології всі клеми сумісні між собою і можуть вільно комбінуватись. Монтажні клеми точно адаптовані до вимог електромонтажу та конструкції розподільників та можуть використовуватися з провідниками до 16 мм² в поперечному перерізі.

Асортимент монтажних клем

До асортименту належать такі монтажні клеми:

  • трирівневі монтажні клеми
  • клеми з розмикачем нульового проводу
  • прохідні клеми
  • клеми з розмикачем
  • клеми для захисного провідника

Аксесуари для шунтування, маркування- та контролю стандартні, що суттєво зменшує логістичні та складські витрати. Використайте переваги нових монтажних клем для вирішення своїх задач в інженерних системах будівель.

 Клема живлення, система збірної шини

Клема живлення, система збірної шини

Монтажні клеми для подачі живлення на збірну шину нульового проводу

Клеми живлення забезпечують можливість надзвичайно простого та зручного під’єднання контактів до збірної шини нейтрального провідника. Все, що вам потрібно зробити, — це відкрити помаранчевий важіль, вставити збірну шину нульового проводу та знову закрити важіль. Цей процес не вимагає використання інструментів ані під час монтажу, ані під час демонтажу, і може бути здійснений без значних зусиль. Завдяки особливій конструкції клем живлення клеми мають також функцію кінцевого тримача- та опорного елемента. Це дає змогу заощаджувати простір у більшості невеликих монтажних розподільників. Асортимент клем доповнює опорний елемент відповідної форми для другого боку клемної колодки.

Клеми з розмикачем

Клеми з розмикачем

Клеми з розмикачем для розділення електричних ланцюгів

Клеми з розмикачем надають можливість розділення окремих схем для різних вимірювань. Клеми відповідають вашим особливим вимогам до електромонтажу. Виконуйте електромонтаж клемних блоків відповідно до стандарту DIN VDE 0100-0108 з вимогами до електромонтажу- і з’єднання в монтажних розподільниках громадських будівель і вимог до розділення окремих електричних схем згідно з DIN VDE 0100-718. . Окрім розділення і замикання схеми клеми можуть також застосовуватися в інших формах. Завдяки стандартизованій багатофункціональній зоні розділення окрім штекерів-роз’єднувачів можуть також вбудовуватися елементи в формі діодів або опорів, штекерних тримачів запобіжника, блокування перемикання та прохідних з’єднувачів.

Монтаж KNX, автоматизація будівель

Монтаж KNX, автоматизація будівель

Наочний монтаж KNX

KNX — це спеціальна польова шина для автоматизації будівель. Система шин KNX дає змогу автоматично керувати різноманітними функціями, такими як управління світлом, сигналізацією- або кліматичними установками. Для того щоб швидко та просто об’єднати ці системи, компанія Phoenix Contact пропонує особливі клеми KNX. Дворядні клеми роблять монтаж KNX ще зручнішим завдяки монтажній ширині лише 3,5 мм на кожну клему. Для простішого призначення кольорів проводу клемам у монтажних розподільниках точки з’єднання клем мають кольорове призначення до відповідного кольору проводу. Ви можете зручно розподіляти на габаритній ширині всього 7 мм головні та резервні жили шинної системи KNX. Окрім забезпечення наочності та компактності клеми KNX дають змогу виконувати простий розподіл потенціалів зі стандартизованими перемичками.