Силовые клеммы PTPOWER и UKH

Силовые клеммы с технологией power-turn и винтовой технологией

Силовые клеммы Phoenix Contact рассчитаны на номинальное напряжение до 1500 В. Клеммные блоки фиксируются на монтажной рейке или напрямую прикручиваются к монтажной плите. Соответствующие клеммы-отводы обеспечивают простую подачу питания и распределение потенциалов. Клеммы поставляются в нескольких диапазонах сечения до 240 мм2.

More information

Переваги

  • Простий монтаж провідника завдяки технології Power-Turn та гвинтовій технології з’єднання
  • Проста подача живлення та відведення напруги за допомогою клем швидкої фіксації, які можуть установлюватися додатково
  • Простий розподіл потенціалів за допомогою вставних перемичок
  • Універсальні можливості маркування та тестування
  • Гнучкий монтаж завдяки варіантам для DIN-рейки та варіантам безпосереднього монтажу
  • Скорочення витрат на монтаж і логістику завдяки готовим до встановлення клемним блокам
Сильнострумові клеми з технологією з’єднання Power-Turn

Сильнострумові клеми з технологією з’єднання Power-Turn

Сильнострумові клеми з технологією з’єднання Push-in

Сильнострумові клеми забезпечують найшвидше й найзручніше для користувача підключення провідників із великим перерізом з усіх рішень, доступних сьогодні на ринку. Щоб підключити провідник із макс. перерізом 185 мм² та 1500 В IEC або 1000 В UL достатньо просто повернути важіль керування.
Клеми PTPOWER із запатентованою технологією пружинного з’єднання Power-Turn дають змогу швидко та просто підключати товсті провідники за допомогою звичайної викрутки, виконавши лише один рух важелем.
Максимум три пружини з високоякісної сталі в поєднанні з призматичним дном корпусу клеми забезпечують довготривале та стійке до вібрацій підключення провідників.

Сильнострумові клеми з гвинтовим з’єднанням

Сильнострумові клеми з гвинтовим з’єднанням

Сильнострумові клеми з гвинтовим з’єднанням

Компактні сильнострумові прохідні клеми з гвинтовим з’єднанням розраховані на номінальну напругу 1500 В та ідеально підходять для використання в галузі виробництва енергії з відновлюваних джерел, зокрема у фотоелектричних системах. Чотири вбудовані клеми-відводи для поперечного перерізу 10 мм² забезпечують просту подачу живлення чи розподіл потенціалів. Відповідні блоки розподілу потенціалів конфігуруються за допомогою гвинтових містків.