Штекерные клеммные блоки COMBI

Штекерные клеммы

Штекерные клеммные блоки COMBI представляют собой особый вид гибридных клемм. Клеммы оснащены стандартизированной штекерной системой с одной стороны и зажимом push-in, технологией быстрого соединения, винтовым или пружинным зажимом на другой стороне. Контактная система позволяет выдерживать экстремальную вибрацию. Штекерные клеммные блоки позволяют экономить время в процессе создания кабельной разводки для передачи сигналов и питания.

More information

Переваги

  • Гнучкі можливості вибору технології з’єднання завдяки стандартизованому гнізду COMBI
  • Можливість передачі номінального струму 41 A та номінальної напруги 1000 В завдяки більш потужному вставному контакту
  • Високий ступінь безпеки завдяки конструкції із захистом від торкання
  • Захист від неправильного підключення завдяки можливостям індивідуального кодування
  • Простий розподіл потенціалів завдяки подвійній функціональній шахті
  • Стійкість до вібрації завдяки механізмам фіксації
  • Повна гнучкість завдяки штекерам для самостійного збирання
Блок клем QUATTRO

Блок клем QUATTRO

Вставні рішення для ваших установок і машин

Від блока керування до цілої установки — сучасні застосування неможливо уявити без вставних з’єднань.

Наведені далі блоки клем можна замовити у змінному виконанні:

  • Прохідні клеми
  • Клеми для захисного провідника
  • Багатожильні клемні блоки
  • Багаторівневі прохідні клеми

Широкий вибір приналежностей доповнює асортимент:

  • Фіксація кабелю
  • Пристрій для розвантаження від зусиль натягу
  • Механічна фіксація
  • Кодування
  • Накладання екрану
  • Корпуси для кабелю
Вставні блоки клем

Вставні блоки клем

Модульна конструкція системи зі вставними клемними блоками

З’єднувальна система складається зі змінних клем і відповідних штекерів. Завдяки цьому досягається безмежна гнучкість в реалізації вашої клемної колодки.
Від живлення розподільної шафи та подачі живлення на струмові компоненти- й компоненти керування до швидкого монтажу децентралізованих елементів установки. Система COMBI завжди забезпечить ідеальне рішення.

Вставні компоненти в розподільній шафі швидко та просто монтуються, а також демонтуються. Вставні кільцеві провідники забезпечують надійну подачу електричного живлення від однієї розподільної шафи до іншої. Вільнопідвішені з’єднання підходять не лише для електромонтажу в умовах обмеженого простору. Вони також дають змогу легко подовжити підготовлені кабелі.
Гнучкість і широкі можливості використання стандартизованого гнізда системи COMBI переконали багато відомих компаній. Так, компанія Rittal використовує систему COMBI та інтегрувала гніздо в адаптери RILine 60 для обладнання.

Вилка COMBI

Вилка COMBI

Штекери та з’єднання для самостійного збирання

З’єднувачі COMBI доступні підготовленими (до 15 полюсів) або для самостійного збирання. Варіанти для самостійного збирання використовуються для модульною побудови ваших індивідуальних застосунків. Механічна фіксація, яка встановлюється додатково на штекери клем, витримує навіть найбільші вібраційні навантаження. Механічна фіксація забезпечує надійне з’єднання між клемою та з’єднувачем COMBI. Щоб кабелі не зазнавали розтягувальних навантажень, система COMBI має різні засоби розвантаження від зусиль натягу, такі як, наприклад, прості варіанти швидкої фіксації або цілі корпуси для кабелю. Для запобігання перегину кабелів система крім корпусів для кабелів має захисні втулки від перегину.

Багатожильні клемні блоки

Багатожильні клемні блоки

Багатожильні клемні блоки з шістьма місцями контакту

Три контакти для внутрішнього електромонтажу і штирові контакти для вставного зовнішнього електромонтажу. Так можна створювати модульні концепції установок для швидкого введення в експлуатацію, або за необхідності виконувати швидку заміну компонентів установки. Завдяки великій кількості місць контакту клеми можна використовувати як компактні вставні розподілювачі. Багато місця для нанесення маркування та відповідна за формою поверхня для маркування із функцією кінцевого тримача забезпечують наочне маркування матриці.

Тривимірний розподілювач сигналів

Тривимірний розподілювач сигналів

Тривимірний розподілювач сигналів

З чотириярусними клемами PT 2,5-4L ви можете розподіляти сигнали між елементами керування та частинами установок в умовах обмеженого простору. Різноманітні можливості для шунтування всередині клемної колодки та можливості для розподілу всередині 4-полюсного штекера для вільного монтажу дають можливість створити надзвичайно компактний тривимірний розподілювач сигналів.