Проходные и многопроводные клеммы PTV

Проходные клеммы, многоярусные клеммы и клеммы для установки элементов

Используйте проходные и многоярусные клеммы Phoenix Contact для компактного подключения двух или нескольких проводников. Клеммные блоки отличаются гибкими способами шунтирования и оптимальными возможностями маркировки. Клеммы для установки элементов также комплектуются светодиодными индикаторами, запирающими диодами или резисторами.

More information
Прохідна клема, багатопроводове з’єднання

Прохідна клема, багатопроводове з’єднання

Прохідні клеми

Прохідні клеми вирізняються двома клемними затискачами і компактною конструкцією. Широкий діапазон поперечного перерізу прохідних клем забезпечує універсальне застосування в будь-яких сферах. Окрім стандартних прохідних клем для електромонтажу, наприклад, мідних жил, компанія Phoenix Contact пропонує також клеми Al/CU. Універсальні клеми дають змогу виконувати підключення алюмінієвих- і мідних провідників в одній клемі.

Багатожильний клемний блок

Багатожильний клемний блок, подвійне з’єднання

Багатожильні клемні блоки

Багатожильні клемні блоки від компанії Phoenix Contact дозволяють реалізувати ще компактніший електромонтаж. Багатожильні клемні блоки — це прохідні клеми з трьома або чотирма підключеннями, які заходять через одну й ту саму струмову шину. Завдяки цьому ви можете підключати максимум чотири провідники єдиним монтажем на клему. Завдяки конструкції клем для електромонтажу необхідна менша кількість клем і провідників. Це не тільки забезпечує кращий огляд, але й дає змогу виконувати електромонтаж і розподіл потенціалів в умовах обмеженого простору.

Багаторівневі й багаторівневі прохідні клеми

Багаторівневі й багаторівневі прохідні клеми

Багаторівневі й багаторівневі прохідні клеми

Якщо порівняти з багатожильними, багаторівневі клеми забезпечують ще вищу щільність монтажу. Багаторівневі клеми можуть містити щонайбільше три рівні. На кожен рівень підведено окремий потенціал, так щоб він відповідав прохідній клемі. Крім того, кожен рівень має власну функціональну шахту. Функціональна шахта більшості багаторівневих прохідних клем розроблена так, що поєднує між собою два рівні за допомогою вертикальної перемички. Таким чином виникає багатожильний клемний блок на кількох рівнях. Для виконання таких з’єднань у системі CLIPLINE complete передбачено спеціальні провідні перемички. Окрім простих варіантів доступні також багаторівневі клеми зі з’єднанням PE. Рівень з’єднання PE не має функціональної шахти. Потенціал розряду веде безпосередньо до збірної шини через заземлювальну основу.

Клема з конструктивними елементами

Клема з конструктивними елементами

Клеми з конструктивними елементами

Клеми з конструктивними елементами можуть використовуватись у різних застосуваннях. Мають братися до уваги також вимоги безпеки: надруковані схеми з’єднань або символи значно знижують ризик неправильного електричного монтажу. Різні електромеханічні й електричні компоненти клем мають різне використання. Вони стануть у нагоді в таких ситуаціях:

  • Клеми зі світлодіодами використовуються для візуалізації робочих станів установки.
  • Такі компоненті, як замикальні діоди знадобляться для захисту компонентів від зворотних струмів або опорів.
  • Клеми з конструктивними елементами опору використовуються для обмеження та розподілу струму й напруги.