Микроклеммы и миниатюрные клеммы

Микроклеммы и миниатюрные клеммы

Мини-клеммы и микроклеммы способствуют все большей миниатюризации в машиностроении, распределительных системах и шкафах управления. Несмотря на небольшие размеры в клеммных блоках используются стандартизированные принадлежности для шунтирования, маркировки и тестирования системы CLIPLINE complete.

More information

Переваги

  • Економія простору завдяки мініатюрній конструкції та гнучким можливостям монтажу
  • Зручний огляд завдяки маркуванню всіх клемних контактів
  • Просте розподілення потенціалів завдяки стандартизованим перемичкам
  • Компактний розподіл потенціалів завдяки компактному мікророзподілювача потенціалів
  • Сумісність з усіма поширеними типами тестерів
  • Швидка та модульна розбудова завдяки вставним рішенням
Мініклеми, технологія з’єднання Push-in

Мініклеми, технологія з’єднання Push-in

Мініклеми MPT

Мініклеми мають габаритну ширину лише 3,5 мм та габаритну висоту 28,1 мм на DIN-рейці NS 15. . Завдяки цьому такі прохідні мініклеми — ідеальне рішення для монтажу в малих блоках і пультах керування, з’єднувальних коробках тощо. Завдяки цим клемам ви можете виконувати жорсткий монтаж для провідників із поперечним перерізом до 4 мм². Стандартизоване маркування перекриває функціональну шахту клем малого розміру. Однак це не заважає використовувати функціональну шахту для стандартних перемичок. Мініатюрні клеми із зоною підключення COMBI оптимально підходять для модульної та компактної розбудови установки та використовують, крім того, відомі вставні компоненти та приналежності системи CLIPLINE complete.

Мініклема

Мініклема

Мікроклеми та мікророзподілювачі потенціалів

Мікроклеми компанії Phoenix Contact призначені для використання з провідниками з характеристиками підключення від 0,14 мм² до 1,5 мм². Ці клеми забезпечують можливість особливо компактного електромонтажу в різноманітних варіантах. Мікроклеми можуть бути встановлені на DIN-рейку NS 15 або безпосередньо на монтажну стінку за допомогою фіксувального штифта чи фланця. Для сервісних робіт- кожна клема має тестове з’єднання. Мікроклеми також пропонуються з різною кількістю полюсів як компактні варіанти розподільника потенціалів. Маркування окремої точки з’єднання реалізується за допомогою самоклейної маркувальної смужки.