Клеммы с размыкателями и с ножевыми размыкателями PTV

Клеммы с размыкателями и с ножевыми размыкателями

Различные типы клеммных блоков в частности используются в контрольно-измерительной технике, где они позволяют простым и ручным способом разъединять цепи тока. Клеммы с ножевыми размыкателями Phoenix Contact оснащены простыми в управлении ножевыми размыкателями рычажного типа. Разделительные базовые клеммы оснащены стандартизированной разделительной зоной, обеспечивающей крепление штекера для установки электронных компонентов, штекера с держателем предохранителя, разделительного штекера или проходного разъема.

More information

Переваги

  • Зручне роз’єднання електричних схем за допомогою важільних ножових розмикачів, штекерів-роз’єднувачів або поворотних контактів
  • Зручне вимірювання струму завдяки можливості контролю перед місцем роз’єднання та після нього
  • Зручне керування завдяки фіксації роз’єднувального важеля в кінцевих положеннях
  • Безпомилкова ідентифікація місця роз’єднання завдяки кольоровому виділенню
  • Індивідуальне комплектування роз’єднувальними елементами, штекерними тримачами запобіжника, штекерами для вбудовування елементів і прохідними з’єднувачами
Ножова роз’єднувальна клема

Ножова роз’єднувальна клема

Ножова роз’єднувальна клема

Ножові роз’єднувальні клемні блоки мають незмінний поворотний важільний ножовий розмикач. Цей розмикач за допомогою звичайної викрутки може швидко розділити або замкнути схему, наприклад, для тестування. Для забезпечення можливості перевірки з замкненим провідником у точки з’єднання вбудовані тестові з’єднання. Для захисту роз’єднувального ножа від випадкової активації він має механічну фіксацію в кінцевому положенні, яке можна чітко розпізнати. Для того щоб повністю виключити керування важільним роз’єднувальним ножем, пропонується додаткове блокування перемикання.

Клеми з розмикачем

Штекер-роз’єднувач

Клеми з розмикачем

Клеми з розмикачем — це, зазвичай, прохідні, багатопроводові- й багаторівневі клеми із вбудованою зоною розмикання. Зона розділення стандартизована і вміщує ряд функціональних штекерів. Встановлення функціональних штекерів утворює нові види функціональних клем. За допомогою штекерного тримача запобіжника базова клема з розмикачем перетворюється на клему для встановлення запобіжників. Штекер для вбудовування елементів перетворює клему на клему з конструктивними елементами. Прохідний з’єднувач і прохідне блокування дають змогу перетворити базову клему на прохідну клему чи клему без проходу. Штекер-роз’єднувач із можливістю інтеграції, в свою чергу, як і важільний роз’єднувальний ніж, дають змогу швидко змінювати комутаційні стани ножової роз’єднувальної клеми. Ці прості зміни дають змогу, наприклад, швидко вимірювати окремі схеми. Таким чином, базова клема з розмикачем за допомогою змінних штекерів стає найваріативнішою клемою в розподільній шафі.