Клеммы для предохранителей PT

Клеммы для предохранителей

Клеммы Phoenix Contact рассчитаны на установку предохранителей различной конструкции и номинального тока. Многоярусные варианты позволяют вводить защищенный и незащищенный потенциал в клемму. Варианты для использования во взрывоопасной зоне класса искробезопасности Ex-nA расширяют области применения клеммных блоков и дополняют ассортимент продукции.

More information

Переваги

  • Широкий асортимент продукції для вставок плавких запобіжників, пласких запобіжників для автомобілів і термічних штекерів автоматичних вимикач пристрою
  • Простий розподіл потенціалів завдяки наскрізним функціональним отворам
  • Зручна перевірка запобіжників завдяки двосторонньому тестовому з’єднанню
  • Швидка ідентифікація несправних запобіжників і патронів запобіжників незалежно від напрямку струму завдяки світлодіодному індикатору стану
  • Легкодоступні плавкі вставки зручно міняти
  • Відповідність за формою прохідним, ножовим і роз’єднувальним клемам
Клема для встановлення запобіжників

Клема для встановлення запобіжників

Плавкі вставки

Легкодоступні плавкі вставки зручно використовувати та міняти. Компанія Phoenix Contact пропонує такі блоки клем для встановлення запобіжників:

  • важільна запобіжна клема
  • клема для встановлення запобіжників із гвинтовою кришкою
  • клема для встановлення пласких запобіжників

На DIN-рейці за допомогою клем для встановлення запобіжників можна монтувати такі типи запобіжників:

  • запобіжники пристрою
  • мініатюрні запобіжники
  • пласкі запобіжники типу C та F

Спеціально для використання у фотоелектричних приладах пропонуються патрони запобіжників і запобіжники типу 10,3 x 38, 10,3 x 85 мм з максимальною напругою 1500 В.
Для індикації помилок ми пропонуємо також для цих клем моделі зі світлодіодним індикатором.

Штекерний тримач запобіжника P-FU

Штекерний тримач запобіжника P-FU

Штекерний тримач запобіжника P-FU

Штекерні тримачі запобіжників для плавких вставок типу G від Phoenix Contact призначені для використання з роз’єднувальними базовими клемами, крім того вони дуже гнучкі у використанні:

  • слід просто помістити у штекер запобіжник відповідного типу
  • Захист від перенапруги та короткого замикання на клемі шириною всього 5,2 мм завдяки вкладеній конструкції
  • Контрольні контакти з обох боків запобіжника
  • Швидке виявлення несправних запобіжників завдяки варіантам із двосторонньою індикацією несправності
  • Чітка ідентифікація завдяки нанесенню маркування
Автоматичні вимикачі пристроїв

Вставні теплові автоматичні вимикачі пристроїв TCP

Вставні теплові автоматичні вимикачі пристроїв TCP

Наші теплові автоматичні вимикачі пристроїв TCP забезпечують оптимальний захист від перенапруги для індуктивних споживачів у системах розподілу струму. Інтегрована функція перемикання стану автоматичних вимикачів пристроїв уможливлює миттєве повторне ввімкнення й мінімізує час простою обладнання.

  • Підходить для всіх клем із пласким запобіжником типу C завдяки стандартним вставним контактам
  • Скорочення часу простою через миттєве повторне ввімкнення після розмикання
  •  Використання як вимикача для ввімкнення- та вимкнення схем
  •  Тонка конструкція дає змогу виконати компактний монтаж