Клеммы для датчиков и исполнительных устройств PTIO

Клеммы для датчиков и исполнительных элементов для наглядной разводки сигнальных цепей

Благодаря своей компактной конструкции клеммы для датчиков и исполнительных элементов PTIO оптимально рассчитаны на разводку современных машинных контроллеров. Клеммы для датчиков и исполнительных элементов позволяют выполнять разводку биполярных датчиков и исполнительных элементов при ширине клеммы всего 3,5  мм. Кроме того, клеммные блоки рассчитаны на кабельную разводку 3- или 4-проводных датчиков и исполнительных элементов.

More information

Переваги

  • Велике різноманіття продукції завдяки наявності варіантів із функцією PE або світлодіодним індикатором
  • Компактність завдяки варіантам для біполярних датчиків і виконавчих елементів
  • Оптимальний огляд сигнальних з’єднань завдяки різноманітним можливостям маркування
  • Можливість модульного розширення максимум до 50 полюсів
  • Відповідність за формою до клем живлення
Клеми для виконавчих елементів зі з’єднанням Push-in

Клеми для виконавчих елементів зі з’єднанням Push-in

Кольорове кодування відповідно до EN 60947-5-2

Клеми для виконавчих елементів зі з'єднанням Push-in у стандартному виконанні оснащені помаранчевим натискним елементом на обох сигнальних рівнях. Для простого розрізняння сигнальних рівнів доступні також варіанти з чорним і білим натискними елементами. У чорно-білому варіанті клема відповідає стандарту EN 60947-5-2. Відповідно до стандарту таке кольорове кодування призначене для електромонтажу датчиків для розрізнення нормально замкненого контакту- та контакту замикання.

Блоки клем датчиків/виконавчих елементів

Блоки клем датчиків/виконавчих елементів

Різниця між дво-, три- та чотирипроводовими датчиками

Блоки клем датчиків/виконавчих елементів від компанії Phoenix Contact дають змогу просто й компактно підключати три- та чотирипроводові датчики. Але для чого потрібні три- та чотирипроводові датчики?
В кабелях датчиків / виконавчих пристроїв є різні можливості з’єднання. Залежно від того, що датчик має вимірювати, потрібна відповідна точність. Найпростіший і найменш точний тип датчика — двопроводовий датчик. У разі двопроводового з’єднання опір проводу живлення повною мірою впливає на результати вимірювання. Це впливає на результат вимірювання датчика. Використання трипроводової клеми для виконавчих елементів робить можливим кабельне з’єднання трипроводових датчиків. Ці датчики створюють протидію температурним впливам проводу живлення завдяки додатковій вимірювальній схемі. Ще точніше рішення пропонує підключення чотирипроводового датчика. Дві додаткові вимірювальні схеми, які виникають у такому разі, протидіють не тільки температурним впливам, але й опору проводу живлення.

Біполярні датчики

Біполярні датчики

Біполярні датчики

Різниця між монополярними та біполярними датчиками полягає в кількості сигнальних проводів. В біполярних датчиках два сигнальні проводи, що дає змогу отримувати й передавати два різні комутаційні сигнали. Прикладом такого датчика є ультразвуковий датчик, який використовується для визначення відстані та вимірювання предметів. За допомогою першого сигнального проводу визначається відстань до кожного об’єкта, а за допомогою другого — здійснюється вимірювання відповідного предмета. Для того щоб підключити цей тип датчиків в умовах обмеженого простору, ефективним рішенням є використання клем датчиків/виконавчих елементів для біполярних датчиків. Клеми датчиків для біполярних датчиків мають габаритну ширину 3,5 мм та оснащені двома входами та виходами для сигнального проводу.