Гибридные клеммы с зажимом push-in и винтовым зажимом

Гибридные клеммы

Гибридные клеммы представляют собой клеммные блоки, у которых на стороне шкафа управления и стороне полевых разъемов имеются различные типы подключения. Таким образом клеммы одновременно выполняют требования для внутренней и внешней кабельной разводки. Гибридные клеммы охватывают различные функциональные клеммы, например: проходные клеммы, клеммы с размыкателем, клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора или клеммы распределения потенциалов.

More information

Переваги

• Відповідність вимогам як до внутрішнього, так і до зовнішнього електромонтажу завдяки різним способам з’єднання в одній клемі
• Вільний вибір з’єднувальної технології завдяки можливостям комбінування
•  Економія місця завдяки компактній конструкції
•  Конструкція, що відповідає особливостям сфер застосування завдяки прохідним клемам- і клемам захисного провідника, які мають однакову форму
•  Зниження логістичних витрат завдяки уніфікованим системним приналежностям CLIPLINE complete

Гібридна клема, вид збоку

Гібридна клема із гвинтовим з’єднанням та з’єднанням Push-in

Гібридні клеми для виробництва розподільних шаф

Гібридні клеми об’єднують різні технології з’єднання в одній клемі. Це дозволяє використовувати рішення швидкого з’єднання із внутрішнього боку шафи керування та універсальні рішення з боку кінцевого споживача. Гібридні клеми наявні в різних виконаннях. Ви можете просто комбінувати гвинтове з’єднання з перевіреним з’єднанням Push-in, швидким- або пружинним з’єднанням. Незалежно від того, що ви вибрали, клеми дають змогу створити конструкцію, орієнтовану на застосування, завдяки широкому діапазону варіантів.

Клема потенціальні блоки для збору потенціалів

Клеми для збору потенціалів

Компактні клеми для збору потенціалів

Компактні клеми для збору потенціалів пропонують велику кількість можливостей використання. Клеми оснащені подачею живлення 35 мм², яка реалізована як гвинтове з’єднання. Однак розподільні з’єднання можна обирати довільно. Тут ви можете обирати між технологією з’єднання Push-in- і гвинтовим з’єднанням.

Клема перетворювача з приналежностями

Гібридна вимірювальна клема з повзунковим розмикачем

Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем

Клеми з розмикачем для вимірювальних перетворювачів забезпечують зручну побудову всіх необхідних контрольних схем у вторинних контурах трансформаторів струму. Скористайтеся і тут можливостями комбінування технологій з’єднання. Обирайте технологію з’єднання Push-in для з’єднання всередині розподільної шафи та універсальне гвинтове з’єднання для підключення зовнішніх перетворювачів.