Клеммные блоки с системой

Клеммные блоки с системой

Клеммные блоки Phoenix Contact обеспечивают высокую гибкость при конструировании клеммных сборок. Выберите подходящую технологию подключения и комбинируйте клеммные блоки путем установки перемычек в двойном функциональном пазу. Система клеммных блоков отличается стандартизованными принадлежностями для установки перемычек, маркировки и контроля.

Докладніше

Лінійка продукції

Переваги

  • Повна свобода: клеми з різними технологіями з’єднання можна вільно комбінувати між собою
  • Подвійна функціональна шахта надає можливості для тестування та встановлення перемичок
  • Додаткові можливості тестування без видалення провідників і перемичок завдяки вбудованим тестовим гніздам
  • Заощадження коштів завдяки стандартному приладдю для перемичок, маркування та тестування
  • Широкі цифрові дані

Система клемних блоків CLIPLINE complete

Завдяки подвійній функціональній шахті система дозволяє вільно та гнучко комбінувати різні клемні блоки. До них належать прохідні клеми й різноманітні функціональні клеми з різними способами з’єднання. Крім того, система має стандартне приладдя для перемичок, маркування та тестування. Зменшення кількості окремих деталей допомагає знизити витрати на логістику та зберігання. Для швидкого й ефективного створення клемних колодок пропонуємо наше безкоштовне програмне забезпечення для проєктування PROJECT complete.

Відео: Клемні блоки CLIPLINE complete
CLIPLINE complete YouTube
Клемні блоки

Клемні блоки з міжнародними сертифікатами

Клемні блоки перевищують стандартні вимоги

Клемні блоки компанії Phoenix Contact перевірені на відповідність національним та міжнародним допускам.
Клеми вирізняються високою стійкістю до впливу навколишнього середовища, завдяки чому вони придатні до використання в умовах ступеня забрудненості 3. Цей ступінь означає, що можуть виникати електропровідні забруднення у вигляді пилу, рідких або газоподібних речовин. Матеріали клемних блоків також гарантують довготривалу стабільність та надійність. Завдяки властивостям матеріалів та електричним та механічним властивостям клемні блоки перевищують нормативні вимоги різних галузей.
Щоб забезпечити цей рівень якості надовго, клеми проходять тестування протягом всього виробничого процесу.

Технології з’єднання про систему CLIPLINE complete

Клемні блоки з технологією Push-X
Клемні блоки Push-in зі вставленими провідниками та перемичками
Клеми з боковим з’єднанням Push-in PTV
Клемні блоки з технологією Push-X

Переосмислення підключення проводу без використання інструментів: технологія Push-X забезпечує можливість безпосереднього електромонтажу жорстких і гнучких провідників з наконечниками або без них завдяки контактним пружинам із попереднім натягом. Вставляйте провідники до кінця затискної камери без жодних зусиль. Щойно провідник натисне на стопорний пристрій контактної пружини у кінцевому положенні, засувка звільниться, а контактна пружина автоматично зафіксується. Провідник безпосередньо затиснеться. Виймання провідника здійснюється так само, як і у відомій технології Push-in, — за допомогою оранжевого натискного елемента. Одночасно з цим пружина попередньо натягується для нового процесу підключення провідника.

Перейти до відео
Клемні блоки Push-in зі вставленими провідниками та перемичками

Тепер є простий спосіб під’єднання провідників із перерізом від 0,25 мм² за допомогою технології з’єднання Push-in — напряму й без інструментів. Спеціальна контактна пружина клеми дозволяє знизити силу вставляння до 50 %. Крім того, вона вирізняється високою якістю контакту та великою силою витягання проводу. Для клемних блоків з номінальним перетином до 185 mm² доступна технологія PT.

Перейти до відео
Клеми з боковим з’єднанням Push-in PTV

Клемні блоки PTV компанії Phoenix Contact оснащені боковим з’єднанням Push-in.
Підключення об'єднує у собі бокове підведення проводу гвинтового з’єднання з технологією безпосереднього вставлення без використання інструментів Push-in. Клемні блоки таким чином поєднують переваги обох технологій з’єднання. Це дозволяє забезпечити наочний і швидкий електромонтаж без радіуса згину.

Перейти до відео
Клема гвинтова з провідником та перемичкою
Пружинна клема з провідником та перемичкою
Ножове з’єднання QUICKON з провідником
Роз'єм COMBI зі штекером
Болтове з’єднання з провідником та перемичкою
Клема гвинтова з провідником та перемичкою

Клемні блоки з гвинтовою технологією з’єднання відомі й використовуються в усьому світі вже понад 80 років. Гвинтове з’єднання забезпечує найвище контактне зусилля й не потребує обслуговування завдяки принципу Reakdyn. Клемні блоки дозволяють виконувати багатопроводове підключення через лише одну точку з’єднання. Підключайте мідні проводи з поперечним перерізом від 240  мм² без будь-якої попередньої обробки.

Перейти до відео
Пружинна клема з провідником та перемичкою

Клемні блоки з пружинним з’єднанням — це особливо ефективне рішення для чутливого до вібрацій обладнання. Завдяки постійному зусиллю пружини клемні блоки забезпечують високий рівень безпеки контакту незалежно від використання. Точки з’єднання пружинної клеми можна просто відкрити за допомогою викрутки. Клемні блоки доступні у виконаннях з поперечним перерізом до 35 мм².

Перейти до відео
Ножове з’єднання QUICKON з провідником

Особливість клемних блоків з технологією швидкого з’єднання — запатентований зрізний контакт, працювати з яким можна за допомогою компактного поворотного важеля та викрутки.
Підключення ізольованого непідготовленого провідника можна виконати за лише один робочий крок.
При цьому економія часу становить до 60 %. Завдяки наявним перерізам до 4 мм² клеми забезпечують можливість внутрішнього монтажу проводки керівного струму в шафі керування.

Перейти до відео
Роз'єм COMBI зі штекером

Клемні блоки з роз'ємом COMBI для задоволення будь-яких потреб.
Номінальний струм передається до клеми через контактний штифт. У поєднанні з контактною системою в штекері ці варіанти підключення відповідають найвищим вимогам вібраційної стійкості. Підключення клем COMBI годиться для автоматизованого, частково-автоматизованого та ручного електромонтажу.

Перейти до відео
Болтове з’єднання з провідником та перемичкою

Клемні блоки з болтовим з’єднанням призначені для під’єднання кільцевих і вилкових кабельних наконечників. Підключення забезпечує високу силу витягання проводу завдяки міцному контактному натисканню та великій площі контактних поверхонь. Клемні блоки з болтовим з’єднанням дозволяють виконувати багатопроводове підключення через лише одну точку з’єднання. Ще однією перевагою є незнімні ковпачкові гайки в крилах, що розкриваються.

Перейти до відео

Приладдя про системні клемні блоки CLIPLINE complete

Приладдя для перемичок для клемних блоків
Приладдя для тестування системних клемних блоків
Матеріали для маркування для клемних блоків
Приладдя для перемичок для клемних блоків

Стандартизоване приладдя для перемичок системи CLIPLINE complete дозволяє просто виконувати розподіл потенціалів, змінне встановлення клем, а також перехідне перемикання клемних блоків.
З їхньою допомогою ви можете швидко та гнучко виконувати завдання зі встановлення клем.
Компанія Phoenix Contact пропонує наступні варіанти перемичок:

  • Стандартні вставні перемички FBS
  • Перехідні перемички RB
  • Комутаційні перемички
  • Провідні перемички

Приладдя для тестування системних клемних блоків

Приладдя для тестування системи CLIPLINE complete контактує зі струмовою шиною через функціональну шахту клемних блоків. Для перевірки струму, коли функціональна шахта зайнята, клеми системи оснащені додатковим тестовим з’єднанням. Для універсальних тестувань в будь-якій системі в асортименті різні тестові штекери та тестові адаптери:

  • Прості тестові штекери з діаметром 2,3 мм
  • Тестові штекери з двох частин
  • Тестові штекери з можливістю послідовного з’єднання
  • Спеціальні тестові адаптери

Матеріали для маркування для клемних блоків

Усі клемні блоки системи CLIPLINE complete сумісні з універсальними матеріалами для маркування Phoenix Contact. Нижче наведено матеріали для наочного та безпечного для проводів маркування:

  • Матеріали для маркування клемних контактів
  • Матеріали для маркування клем
  • Матеріали для маркування груп клем
  • Матеріали для маркування клемних коробок
  • Попереджувальні таблички

Програмне забезпечення для проєктування й маркування

Програмне забезпечення для проєктування PROJECT complete

Ефективне проєктування за допомогою PROJECT complete

Ефективне проєктування за допомогою PROJECT complete

Інтуїтивне проєктування, інтелектуальні функції та користувацький інтерфейс із можливістю індивідуального налаштування. Програмне забезпечення для проєктування та маркування PROJECT complete — це інноваційне рішення для простого компонування клемної колодки й нескладного встановлення відповідного маркування.

Програмне забезпечення надає індивідуальний та зручний супровід процесу на всіх етапах: від отримання даних з планування електрики до постачання готової продукції.

Система клемних блоків для простої та швидкої розбудови вашої клемної колодки
CLIPLINE complete
Ми у компанії Phoenix Contact хочемо допомогти нашим клієнтам оптимізувати процеси. У виробництві розподільних шаф швидкість, зручність користування та якість належать до найголовніших факторів. Саме цьому ми розробили систему клемних блоків CLIPLINE complete. Ця система надає вам підтримку при промисловій розбудові клемних колодок.
Перейти до брошури
CLIPLINE complete — система клемних блоків