Клеммы для печатной платы - ZFKDS 1-W-3,81
1705003

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, номинальное сечение: 1 мм2, количество потенциалов: 1, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 1, cемейство изделий: ZFKDS(A) 1-W, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке. Одинарная шайба для индивидуального комплектования различного количества контактов. Для терминирования блока требуется дополнительная конечная клемма (см. перечень принадлежностей). Также предлагаются заблокированные изделия с различным количеством контактов.

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб




Конструкция Устанавливаемые в ряд клеммы для печатного монтажа
Линейка изделий COMBICON Terminals S
Тип изделия Клемма для монтажа на печатные платы
Полюсов 1
Размер шага 3,81 мм
Количество точек подключения 1
Количество рядов 1
Количество потенциалов 1
Расположение выводов Линейное расположение выводов

Номинальный ток IN 12 A
Номинальное напряжение UN 200 В
Степень загрязнения 3
Расчетное напряжение (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 200 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ

Технология подключения
Конструкция Устанавливаемые в ряд клеммы для печатного монтажа
Номинальное сечение 1 мм²
Соединение провода
Тип подключения Пружинный зажим
Сечение жесткого провода 0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,14 мм² ... 1 мм²
Сечение проводника AWG 26 ... 16
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 0,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 0,5 мм²
Длина оголяемой части 7,5 мм

Тип монтажа Пайка волной Пайка волной
Тип монтажа Пайка волной

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности горячее лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (10 - 16 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (10 - 16 мкм Sn)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса зеленый (6021)
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
Размер шага 3,81 мм
Ширина [w] 3,81 мм
Высота [h] 19,5 мм
Длина [l] 17,5 мм
Высота 16 мм
Длина вывода под пайку [P] 3,5 мм

Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 8 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 200 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 5 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 5 мм

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1705003
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу AALMAF
Сторінка каталогу Сторінка129C-1-2013
GTIN 4017918136222
Маса штуки (з упаковкою) 1,121 g
Маса штуки (без упаковки) 1,086 g
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19941110
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
250 В 10 A 26 - 16
Группа использования D
300 В 10 A 26 - 16

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Возможность обслуживания без инструментов посредством рычажка контрастного цвета
Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки