VDE Zeichengenehmigung
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
400 В | 32 A | 0,2 - 4 |
EAC
cULus Recognized
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 20 A | 24 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
150 В | 20 A | 24 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
150 В | 15 A | 24 - 12 |