Клеммы для печатной платы - SPT 2,5/ 4-H-5,0 BK
1704740

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: SPT 2,5/..-H, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное двойное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Terminals M
Тип изделия Клемма для монтажа на печатные платы
Полюсов 4
Размер шага 5 мм
Количество точек подключения 4
Количество рядов 1
Количество потенциалов 4
Расположение выводов Линейное двойное расположение выводов

Номинальный ток IN 24 A
Номинальное напряжение UN 400 В
Степень загрязнения 3
Расчетное напряжение (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ

Технология подключения
Номинальное сечение 2,5 мм²
Соединение провода
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 12
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Длина зачищенной части 8 мм)
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Длина зачищенной части 8 мм)
Калиберная пробка a x b / диаметр 2,8 мм x 2,0 мм / -
Длина оголяемой части 10 мм

Тип монтажа Пайка волной Пайка волной
Тип монтажа Пайка волной припоя

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности горячее лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса черный (9005)
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
Указание по применению Номинальное напряжение изоляции с деталью для увеличения шага
RZ-SPT-2,5-2,5: 400 В (III/3), 630 В (III/2), 1000 В (II/2)
RZ-SPT-2,5-5,0: 630 В (III/3), 800 В (III/2), 1000 В (II/2)

Габаритне креслення
Размер шага 5 мм
15 мм
Высота h 16 мм
Высота 13,5 мм
Длина l 14,4 мм
Длина паечного штифта P 2,5 мм
Дизайн печатных плат
Расстояние между штырями 8,2 мм

Проверка подключения
Спецификации по испытанию DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
Результат Испытание проведено
Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
Результат Испытание проведено
Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н
0,2 мм² / гибкий / > 10 Н
4 мм² / жесткий / > 60 Н
2,5 мм² / гибкий / > 50 Н

Испытание на нагрев
Спецификации по испытанию DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03
Требования, испытание на нагревание Повышение температуры ≤ 45 K
Сопротивление изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами 109 Ω
Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 3,2 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 3 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 630 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 3,2 мм

Испытание на вибростойкость
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-6:1996-05
Частота 10 - 150 - 10 Гц
Скорость развертки 1 октава/мин.
Амплитуда 0,35 мм (10 - 60,1 Гц)
Скорость развертки 5г (60,1 - 150 Гц)
Продолжительность испытания на 1 ось 2,5 ч
Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Температура 850 °C
Время воздействия 5 c
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1704740
Пакувальна одиниця 100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AAMBFE
GTIN 4046356735230
Маса штуки (з упаковкою) 5,248 g
Маса штуки (без упаковки) 5,248 g
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
400 В 32 A 0,2 - 4

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 20 A 24 - 12
Группа использования C
150 В 20 A 24 - 12
Группа использования D
150 В 15 A 24 - 12

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки