Клеммы для печатной платы - SPT 1,5/ 1-V-3,5 GTBU
1707005

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 1, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 1, cемейство изделий: SPT 1,5/..-V, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: ярко-голубой, Расположение контактов: Линейное двойное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Terminals S
Тип изделия Клемма для монтажа на печатные платы
Полюсов 1
Размер шага 3,5 мм
Количество точек подключения 1
Количество рядов 1
Количество потенциалов 1
Расположение выводов Линейное двойное расположение выводов

Номинальный ток IN 17,5 A
Номинальное напряжение UN 200 В
Степень загрязнения 3
Расчетное напряжение (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 200 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ

Технология подключения
Номинальное сечение 1,5 мм²
Соединение провода
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 1,5 мм² (Подсоединение кабеля при открытой точке подключения)
0,34 мм² ... 1,5 мм² (Зажим push-in)
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 16
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Длина зачищенной части 8 мм)
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 0,75 мм² (Длина зачищенной части 8 мм)
Длина оголяемой части 10 мм

Тип монтажа Пайка волной Пайка волной
Тип монтажа Пайка волной припоя

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности горячее лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса ярко-голубой (5010)
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
Размер шага 3,5 мм
4,9 мм
Высота h 16,9 мм
Высота 14,4 мм
Длина l 13,5 мм
Длина паечного штифта P 2,5 мм
Дизайн печатных плат
Расстояние между штырями 8,2 мм
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
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н
0,34 мм² / жесткий / > 15 Н

Испытание на нагрев
Спецификации по испытанию DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Требования, испытание на нагревание Сумма температуры окружающей среды и нагрева соединительной клеммы печатной платы не должна превышать верхний предел температуры.
Стойкость к кратковременным токам
Спецификации по испытанию DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Сопротивление изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-3-1:2003-01
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 2 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 200 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 1,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 2 мм

Испытание на вибростойкость
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-6:1996-05
Частота 10 - 150 - 10 Гц
Скорость развертки 1 октава/мин.
Амплитуда 0,35 мм (10 - 60,1 Гц)
Скорость развертки 5г (60,1 - 150 Гц)
Продолжительность испытания на 1 ось 2,5 ч
Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10): 2014-04
Температура 850 °C
Время воздействия 5 c
Снижение эффективности от времени
Спецификации по испытанию DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1707005
Пакувальна одиниця 100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AALBFC
GTIN 4046356894555
Маса штуки (з упаковкою) 1,32 g
Маса штуки (без упаковки) 1,32 g
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401

ETIM

ETIM 7.0 EC002643

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки