Клеммы для печатной платы - SMKDS 5/ 3-6,35 BD:4,3A,3
1705869

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, номинальное сечение: 4 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 3, cемейство изделий: SMKDS 5, размер шага: 6,35 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L прямой шлиц, направление подключения, проводник/печатная плата: 35 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Конструкция Устанавливаемые в ряд клеммы для печатного монтажа
Линейка изделий COMBICON Terminals L
Тип изделия Клемма для монтажа на печатные платы
Полюсов 3
Размер шага 6,35 мм
Количество рядов 1
Расположение выводов Линейное расположение выводов

Номинальный ток IN 32 A
Номинальное напряжение UN 630 В
Степень загрязнения 3
Расчетное напряжение (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 630 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ

Технология подключения
Конструкция Устанавливаемые в ряд клеммы для печатного монтажа
Номинальное сечение 4 мм²
Соединение провода
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 6 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 10
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 4 мм²
2 жестких провода одинакового сечения 0,2 мм² ... 1,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения 0,2 мм² ... 1,5 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм² ... 0,75 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм² ... 2,5 мм²
Длина оголяемой части 8 мм
Момент затяжки 0,5 Нм ... 0,6 Нм

Тип монтажа Пайка волной Пайка волной
Тип монтажа Пайка волной припоя
Форма привода, головка винта прямой шлиц (L)

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (5 - 7 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (5 - 7 мкм Sn)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса зеленый (6021)
Изоляционный материал PA
Группа изоляционного материала I
CTI согласно МЭК 60112 600
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2

Указание по применению Для надежного подключения проводников необходимо всегда учитывать определенный момент затяжки. Особенно при подсоединении к двух- и трехполюсным клеммам для печатных плат один паечный штифт на контакт не может их удержать. Поэтому данным клеммам необходимо обеспечить опору при подсоединении проводников (придерживать рукой, опора на корпус).

Габаритне креслення
Размер шага 6,35 мм
19,05 мм
Высота h 26,5 мм
Высота 21,5 мм
Длина l 18,5 мм
Длина паечного штифта P 5 мм

Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 630 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 5,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 5,5 мм

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1705869
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AANFDO
GTIN 4046356804295
Маса штуки (з упаковкою) 8,35 g
Маса штуки (без упаковки) 5,737 g
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 10 A 28 - 10
Группа использования D
300 В 10 A 28 - 10

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
250 В 30 A 30 - 10
Группа использования D
300 В 10 A 30 - 10
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
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате