Клеммы для печатной платы - PTSPLO-6/1-2X2 2,1 R32
1705081

Клемма для печатного монтажа для оцинкованных гибких кабелей, например, типа PV 1-F, номинальный ток: 41 A, количество полюсов: 1, способ подсоединения: пружинный зажим, монтаж: THT/THR, информацию по использованию технологии сквозного монтажа оплавлением припоя можно найти по адресу: combicon.com


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Terminals L
Тип изделия Клемма для монтажа на печатные платы
Полюсов 1
Размер шага 0 мм
Количество точек подключения 1
Количество рядов 1
Количество потенциалов 1
Расположение выводов Линейное двойное расположение выводов

Номинальный ток IN 41 A
Степень загрязнения 3

Технология подключения
Конструкция Однополюсный разъем для круглого проводника
Номинальное сечение 6 мм²
Соединение провода
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Сечение гибкого провода 2,5 мм² ... 6 мм² (Необходимо использовать проводники с лужеными литцами, например, типа PV1-F.)
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 2,5 мм² ... 6 мм²
Длина оголяемой части 12 мм ... 15 мм

Тип монтажа сквозной монтаж / пайка волной припоя сквозной монтаж / пайка волной припоя
Тип монтажа сквозной монтаж / пайка волной припоя

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности горячее лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)

Габаритне креслення
Размер шага 0 мм
Ширина [w] 8,7 мм
Высота [h] 12,9 мм
Длина [l] 14,95 мм
Высота 10,8 мм
Длина вывода под пайку [P] 2,1 мм

Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 2,5 мм² / гибкий PV1-F / > 50 Н
6 мм² / гибкий PV1-F / > 80 Н

Испытание на нагрев
Спецификации по испытанию 60947-7-4/FDIS © IEC 2012
Требования, испытание на нагревание Повышение температуры ≤ 45 K
Температурные циклы
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
Ударопрочность
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Форма удара Полусинусоида
Ускорение 30г
Продолжительность удара 18 мс
Направление испытания X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Габаритне креслення
Форма упаковки Лента шириной 32 мм
Ширина ленты [W] 32 мм
Внешний размер катушки [W2] 38,4 мм
Диаметр катушки [A] 330 мм
Тип упаковки Прозрачный мешок
уровень ESD (D) возможность отвода электростатического тока
Спецификации по испытанию DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07

Артикул 1705081
Пакувальна одиниця 220 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 220 Шт.
Код виробу AANCBA
Сторінка каталогу Сторінка475C-1-2013
GTIN 4046356752831
Маса штуки (з упаковкою) 3,4 g
Маса штуки (без упаковки) 1,849 g
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E365246-20141111
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
30 A 14 - 10

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сумісна продукція

Переваги

Высокая эффективность без изолятора: оптимальное решение для простой интеграции в процессы пайки SMT
Не требующая использования инструментов пружинная конструкция позволяет быстро подключать провода с кабельными наконечниками и луженые провода
Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта