EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E365246-20141111Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 A | 14 - 10 |
Клемма для печатного монтажа для оцинкованных гибких кабелей, например, типа PV 1-F, номинальный ток: 41 A, количество полюсов: 1, способ подсоединения: пружинный зажим, монтаж: THT/THR, информацию по использованию технологии сквозного монтажа оплавлением припоя можно найти по адресу: combicon.com
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 A | 14 - 10 |