Клеммы для печатной платы - PTA 1,5/13-5,0
1988914

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 13, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 13, cемейство изделий: PTA 1,5, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное фронтальное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Конструкция Блок клемм для печатного монтажа
Линейка изделий COMBICON Terminals S
Тип изделия Клемма для монтажа на печатные платы
Полюсов 13
Размер шага 5 мм
Количество точек подключения 13
Количество рядов 1
Количество потенциалов 13
Расположение выводов Линейное фронтальное расположение выводов

Номинальный ток IN 17,5 A
Номинальное напряжение UN 400 В
Степень загрязнения 3
Расчетное напряжение (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ

Технология подключения
Конструкция Блок клемм для печатного монтажа
Номинальное сечение 1,5 мм²
Соединение провода
Тип подключения Винтовые зажимы с элементом для защиты провода
Сечение жесткого провода 0,14 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,14 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG 26 ... 14
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 1,5 мм²
2 жестких провода одинакового сечения 0,14 мм² ... 1 мм²
2 гибких провода одинакового сечения 0,14 мм² ... 0,75 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм² ... 0,34 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,25 мм² ... 0,75 мм²
Длина оголяемой части 5 мм
Момент затяжки 0,35 Нм ... 0,4 Нм

Тип монтажа Пайка волной Пайка волной
Тип монтажа Пайка волной припоя

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности гальваническое лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (3 - 12 мкм Sn)
Металлическая поверхность точки подключения (промежуточное покрытие) Никель (1,5 - 4 мкм Ni)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (3 - 12 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) Никель (1,5 - 4 мкм Ni)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса зеленый (6021)
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
Ширина 65 мм
Высота 15,4 мм
Высота 11,9 мм
Длина штыря под пайку 3,5 мм
Длина 12,8 мм
Длина штыря под пайку 3,5 мм
Размеры штыря ø 1 мм
Диаметр отверстий 1,3 мм
Размер шага 5 мм
Дизайн печатных плат
Расстояние между штырями 5 мм

Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 3,2 мм
Указание по сечению проводников При подключении провода 2,5 мм² (жесткий).
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 3 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 630 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 3,2 мм

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1988914
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AALFMF
Сторінка каталогу Сторінка421C-1-2013
GTIN 4046356036900
Маса штуки (з упаковкою) 13,75 g
Маса штуки (без упаковки) 13,208 g
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-61760
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
250 В 24 A 0,2 - 2,5

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20030211
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 15 A 26 - 12
Группа использования D
300 В 10 A 26 - 12

Заключение VDE с контролем производства

Approval ID: 40031691
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
250 В 24 A 0,2 - 2,5
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
Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
Возможно подсоединение двух проводников
Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов