IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-58861Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
750 В | 32 A | 0,5 - 4 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20030211Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 20 A | 20 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
150 В | 20 A | 20 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 20 - 12 |
CCA
Approval ID: DE1 34001Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
750 В | 32 A | 0,5 - 4 |
Заключение VDE с контролем производства
Approval ID: 40029839Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
750 В | 32 A | 0,5 - 4 |