Клеммы для печатной платы - PT 2,5/ 7-7,5-V
1988008

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 800 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 7, cемейство изделий: PT 2,5/..-V, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 4,1 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Конструкция Блок клемм для печатного монтажа
Линейка изделий COMBICON Terminals M
Тип изделия Клемма для монтажа на печатные платы
Полюсов 7
Размер шага 7,5 мм
Количество точек подключения 7
Количество рядов 1
Количество потенциалов 7
Расположение выводов Линейное расположение выводов

Номинальный ток IN 32 A
Номинальное напряжение UN 800 В
Степень загрязнения 3
Расчетное напряжение (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 800 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ

Технология подключения
Конструкция Блок клемм для печатного монтажа
Номинальное сечение 2,5 мм²
Соединение провода
Тип подключения Винтовые зажимы с элементом для защиты провода
Сечение жесткого провода 0,5 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода 0,5 мм² ... 4 мм²
Сечение проводника AWG 20 ... 10
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,5 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,5 мм² ... 2,5 мм²
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм² ... 1,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм² ... 1,5 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм² ... 0,75 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм² ... 1,5 мм²
Длина оголяемой части 6,5 мм
Момент затяжки 0,45 Нм ... 0,5 Нм

Тип монтажа Пайка волной Пайка волной
Тип монтажа Пайка волной припоя

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности гальваническое лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (3 - 12 мкм Sn)
Металлическая поверхность точки подключения (промежуточное покрытие) Никель (1,5 - 4 мкм Ni)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (3 - 12 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) Никель (1,5 - 4 мкм Ni)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса зеленый (6021)
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
Ширина 52,5 мм
Высота 13,1 мм
Высота 9 мм
Длина штыря под пайку 4,1 мм
Длина 13,5 мм
Длина штыря под пайку 4,1 мм
Размеры штыря ø 1 мм
Диаметр отверстий 1,3 мм
Размер шага 7,5 мм
Дизайн печатных плат
Расстояние между штырями 7,5 мм

Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03
Результат Испытание проведено
Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 0,5 мм² / жесткий / > 20 Н
0,5 мм² / гибкий / > 20 Н
4 мм² / жесткий / > 60 Н
4 мм² / гибкий / > 60 Н
Проверка момента затяжки
Спецификации по испытанию DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03

Испытание на нагрев
Спецификации по испытанию DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Требования, испытание на нагревание Повышение температуры ≤ 45 K
Сопротивление изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами 109 Ω
Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
Указание по сечению проводников При подключении провода 4 мм² (гибкий).
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 800 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 5,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 5,5 мм

Испытание на вибростойкость
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-6:1996-05
Частота 10 - 150 - 10 Гц
Скорость развертки 1 октава/мин.
Амплитуда 0,35 мм (10 - 60,1 Гц)
Скорость развертки 5г (60,1 - 150 Гц)
Продолжительность испытания на 1 ось 2,5 ч
Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Температура 850 °C
Время воздействия 5 c
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1988008
Пакувальна одиниця 100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AAMFND
Сторінка каталогу Сторінка429C-1-2013
GTIN 4046356036535
Маса штуки (з упаковкою) 9,5 g
Маса штуки (без упаковки) 9,5 g
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-58861
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
750 В 32 A 0,5 - 4

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20030211
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 20 A 20 - 12
Группа использования C
150 В 20 A 20 - 12
Группа использования D
300 В 10 A 20 - 12

CCA

Approval ID: DE1 34001
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
750 В 32 A 0,5 - 4

Заключение VDE с контролем производства

Approval ID: 40029839
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
750 В 32 A 0,5 - 4
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
Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
Возможно подсоединение двух проводников
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов