Клеммы для печатной платы - PT 1,5/14-3,5-V
1984882

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 14, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 14, cемейство изделий: PT 1,5/..-V, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 4,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Конструкция Блок клемм для печатного монтажа
Линейка изделий COMBICON Terminals S
Тип изделия Клемма для монтажа на печатные платы
Полюсов 14
Размер шага 3,5 мм
Количество точек подключения 14
Количество рядов 1
Количество потенциалов 14
Расположение выводов Линейное расположение выводов

Номинальный ток IN 17,5 A
Номинальное напряжение UN 200 В
Степень загрязнения 3
Расчетное напряжение (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 200 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ

Технология подключения
Конструкция Блок клемм для печатного монтажа
Номинальное сечение 1,5 мм²
Соединение провода
Тип подключения Винтовые зажимы с элементом для защиты провода
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG 26 ... 16
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 0,75 мм²
2 жестких провода одинакового сечения 0,2 мм² ... 0,34 мм²
2 гибких провода одинакового сечения 0,2 мм² ... 0,5 мм²
Длина оголяемой части 5 мм
Момент затяжки 0,22 Нм ... 0,25 Нм

Тип монтажа Пайка волной Пайка волной
Тип монтажа Пайка волной припоя
Форма привода, головка винта Шлиц Филлипс и прямой шлиц

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности гальваническое лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (3 - 12 мкм Sn)
Металлическая поверхность точки подключения (промежуточное покрытие) Никель (1,5 - 4 мкм Ni)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (3 - 12 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) Никель (1,5 - 4 мкм Ni)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса зеленый (6021)
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
Указание по применению Для надежного подключения проводников необходимо всегда учитывать определенный момент затяжки. Особенно при подсоединении к двух- и трехполюсным клеммам для печатных плат один паечный штифт на контакт не может их удержать. Поэтому данным клеммам необходимо обеспечить опору при подсоединении проводников (придерживать рукой, опора на корпус).

Габаритне креслення
Размер шага 3,5 мм
49 мм
Высота h 12,05 мм
Длина l 9,15 мм
Высота 7,55 мм
Длина паечного штифта P 4,5 мм
Дизайн печатных плат
Расстояние между штырями 3,5 мм

Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 0,14 мм² / гибкий / > 10 Н
0,14 мм² / жесткий / > 10 Н
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н

Испытание на нагрев
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4): 2014-08
Требования, испытание на нагревание Сумма температуры окружающей среды и нагрева соединительной клеммы печатной платы не должна превышать верхний предел температуры.
Стойкость к кратковременным токам
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4): 2014-08
Сопротивление изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-3-1:2003-01
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 2 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 200 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 1,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 2 мм
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
Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2001-11
Температура 850 °C
Время воздействия 5 c
Снижение эффективности от времени
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4): 2014-08
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1984882
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AALFMC
Сторінка каталогу Сторінка419C-1-2013
GTIN 4017918946432
Маса штуки (з упаковкою) 6,855 g
Маса штуки (без упаковки) 6,427 g
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20030211
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 10 A 26 - 16
Группа использования D
300 В 10 A 26 - 16

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
Возможно подсоединение двух проводников
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов