EAC
cULus Recognized
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 18 A | 26 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 26 - 12 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 24 A | 0,2 - 2,5 |