Клеммы для печатной платы - PT 1,5/ 5-5,0-H BDNZ:UHR,L
1990601

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 5, cемейство изделий: PT 1,5/..-H, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Конструкция Блок клемм для печатного монтажа
Линейка изделий COMBICON Terminals S
Тип изделия Клемма для монтажа на печатные платы
Полюсов 5
Размер шага 5 мм
Количество точек подключения 5
Количество рядов 1
Количество потенциалов 5
Расположение выводов Линейное расположение выводов

Номинальный ток IN 17,5 A
Номинальное напряжение UN 400 В
Степень загрязнения 3
Расчетное напряжение (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ

Технология подключения
Конструкция Блок клемм для печатного монтажа
Номинальное сечение 1,5 мм²
Соединение провода
Тип подключения Винтовые зажимы с элементом для защиты провода
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG 26 ... 14
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 1,5 мм²
2 жестких провода одинакового сечения 0,2 мм² ... 0,75 мм²
2 гибких провода одинакового сечения 0,2 мм² ... 0,75 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм² ... 0,34 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм² ... 0,75 мм²
Длина оголяемой части 5 мм
Момент затяжки 0,35 Нм ... 0,4 Нм

Тип монтажа Пайка волной Пайка волной
Тип монтажа Пайка волной припоя

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности гальваническое лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (3 - 12 мкм Sn)
Металлическая поверхность точки подключения (промежуточное покрытие) Никель (1,5 - 4 мкм Ni)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (3 - 12 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) Никель (1,5 - 4 мкм Ni)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса зеленый (6021)
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
Указание по применению Для надежного подключения проводников необходимо всегда учитывать определенный момент затяжки. Особенно при подсоединении к двух- и трехполюсным клеммам для печатных плат один паечный штифт на контакт не может их удержать. Поэтому данным клеммам необходимо обеспечить опору при подсоединении проводников (придерживать рукой, опора на корпус).
Указание по применению При использовании кабельных наконечников и с учетом указанной длины снятия изоляции достигается 250 В только в комбинации с категорией перенапряжения/степенью загрязнения II/2.

Габаритне креслення
Размер шага 5 мм
25 мм
Высота h 11,3 мм
Высота 11,4 мм
Длина l 9 мм
Длина паечного штифта P 3,5 мм
Дизайн печатных плат
Расстояние между штырями 5 мм

Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 0,2 мм² / гибкий / > 10 Н
0,2 мм² / жесткий / > 10 Н
2,5 мм² / гибкий / > 50 Н
2,5 мм² / жесткий / > 50 Н

Испытание на нагрев
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4): 2014-08
Требования, испытание на нагревание Сумма температуры окружающей среды и нагрева соединительной клеммы печатной платы не должна превышать верхний предел температуры.
Стойкость к кратковременным токам
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4): 2014-08
Сопротивление изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-3-1:2003-01
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 3,2 мм
Указание по сечению проводников При подключении провода 2,5 мм² (жесткий).
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 3 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 630 В
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
Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2001-11
Температура 850 °C
Время воздействия 5 c
Снижение эффективности от времени
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4): 2014-08
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1990601
Пакувальна одиниця 100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 000 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AALFMB
GTIN 4017918955441
Маса штуки (з упаковкою) 5,31 g
Маса штуки (без упаковки) 5,08 g
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643
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
300 В 18 A 26 - 12
Группа использования D
300 В 10 A 26 - 12

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
250 В 24 A 0,2 - 2,5
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
Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
Возможно подсоединение двух проводников
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов