Клеммы для печатной платы - MKDSP 10/ 2-10,16 NZ557541-1
1987559

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 10 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: MKDSP 10, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, количество паечных выводов на потенциал: 2


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Terminals L
Тип изделия Клемма для монтажа на печатные платы
Полюсов 2
Размер шага 10,16 мм
Количество рядов 1

Номинальный ток IN 76 A
Номинальное напряжение UN 1000 В
Степень загрязнения 3
Расчетное напряжение (III/3) 690 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 8 кВ

Технология подключения
Конструкция Устанавливаемые в ряд клеммы для печатного монтажа
Номинальное сечение 10 мм²
Соединение провода
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Сечение жесткого провода 0,5 мм² ... 16 мм²
Сечение гибкого провода 0,5 мм² ... 16 мм²
Сечение проводника AWG 20 ... 6
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,5 мм² ... 16 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,5 мм² ... 16 мм²
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм² ... 4 мм²
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм² ... 4 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм² ... 2,5 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм² ... 6 мм²
Длина оголяемой части 10 мм
Момент затяжки 1,2 Нм ... 1,5 Нм

Тип монтажа Пайка волной Пайка волной
Тип монтажа Пайка волной припоя

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности гальваническое лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (5 - 7 мкм Sn)
Металлическая поверхность точки подключения (промежуточное покрытие) Никель (2 - 3 мкм Ni)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (5 - 7 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) Никель (2 - 3 мкм Ni)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса зеленый (6021)
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
Размер шага 10,16 мм

Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 690 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 8 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 8 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 5,5 мм

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Артикул 1987559
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AANFFB
GTIN 4017918931926
Маса штуки (з упаковкою) 15,96 g
Маса штуки (без упаковки) 15,96 g
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401


Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой