Клеммы для печатной платы - MKDSD 1,5/12-3,81
1705647

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 12, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 12, cемейство изделий: MKDSD 1,5, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L прямой шлиц, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,7 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Конструкция Блок клемм для печатного монтажа
Линейка изделий COMBICON Terminals S
Тип изделия Клемма для монтажа на печатные платы
Полюсов 12
Размер шага 3,81 мм
Количество точек подключения 12
Количество рядов 1
Количество потенциалов 12
Расположение выводов Линейное расположение выводов

Номинальный ток IN 8 A
Номинальное напряжение UN 320 В
Степень загрязнения 3
Расчетное напряжение (III/3) 200 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ

Технология подключения
Конструкция Блок клемм для печатного монтажа
Номинальное сечение 1,5 мм²
Соединение провода
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Сечение жесткого провода 0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG 26 ... 16
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 0,5 мм²
2 жестких провода одинакового сечения 0,14 мм² ... 0,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения 0,14 мм² ... 0,5 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм² ... 0,34 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм² ... 0,5 мм²
Длина оголяемой части 7 мм
Момент затяжки 0,22 Нм ... 0,25 Нм

Тип монтажа Пайка волной Пайка волной
Тип монтажа Пайка волной припоя
Форма привода, головка винта прямой шлиц (L)

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности горячее лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (5 - 7 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (5 - 7 мкм Sn)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса зеленый (6021)
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
Размер шага 3,81 мм
46,81 мм
Высота h 15,3 мм
Длина l 9,3 мм
Высота 12,6 мм
Длина паечного штифта P 2,7 мм

Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 200 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 2,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 1,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 2 мм

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1705647
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AALFGL
Сторінка каталогу Сторінка23CC-2005
GTIN 4017918144562
Маса штуки (з упаковкою) 9,36 g
Маса штуки (без упаковки) 9,36 g
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження BG


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19770427
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 10 A 30 - 14
Группа использования D
300 В 10 A 30 - 14
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
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов