Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 20, cемейство изделий: MKDS 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: агатовый серый, Длина выводов [P]: 5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!