CSA
Approval ID: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 28 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 28 - 12 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19770427Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 300 В | 15 A | 30 - 18 | |
Винтовой зажим | 300 В | 15 A | 30 - 12 | |
Группа использования D | ||||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 300 В | 10 A | 30 - 18 | |
Винтовой зажим | 300 В | 10 A | 30 - 12 |