Клеммы для печатной платы - FRONT 2,5-V/SA10/ 4 VPE50
1707819

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: FRONT 2,5-V/SA10, размер шага: 5 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное двойное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2


Докладно про виріб




Конструкция Устанавливаемые в ряд клеммы для печатного монтажа
Линейка изделий COMBICON Terminals M
Тип изделия Клемма для монтажа на печатные платы
Полюсов 4
Размер шага 5 мм
Количество точек подключения 4
Количество рядов 1
Количество потенциалов 4
Расположение выводов Линейное двойное расположение выводов

Номинальный ток IN 24 A
Номинальное напряжение UN 400 В
Степень загрязнения 3
Расчетное напряжение (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ

Технология подключения
Конструкция Устанавливаемые в ряд клеммы для печатного монтажа
Номинальное сечение 2,5 мм²
Соединение провода
Тип подключения Фронтальные винтовые зажимы
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 14
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 1,5 мм²
2 жестких провода одинакового сечения 0,2 мм² ... 0,75 мм²
2 гибких провода одинакового сечения 0,2 мм² ... 0,75 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм² ... 0,34 мм²
Длина оголяемой части 9 мм
Момент затяжки 0,4 Нм ... 0,5 Нм

Тип монтажа Пайка волной Пайка волной
Тип монтажа Пайка волной припоя

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности горячее лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса зеленый (6021)
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
Размер шага 5 мм
22,5 мм
Высота h 31 мм
Высота 20 мм
Длина l 18,5 мм
Длина паечного штифта P 3,5 мм
Дизайн печатных плат
Расстояние между штырями 10 мм
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
2,5 мм² / жесткий / > 50 Н
2,5 мм² / гибкий / > 50 Н

Испытание на нагрев
Спецификации по испытанию DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Требования, испытание на нагревание Сумма температуры окружающей среды и нагрева соединительной клеммы печатной платы не должна превышать верхний предел температуры.
Стойкость к кратковременным токам
Спецификации по испытанию DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Сопротивление изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-3-1:2003-01
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 3,2 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 3 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 630 В
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
Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10): 2014-04
Температура 850 °C
Время воздействия 5 c
Снижение эффективности от времени
Спецификации по испытанию DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Артикул 1707819
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 Шт.
Код виробу AAMFDG
GTIN 4046356948388
Маса штуки (з упаковкою) 14,95 g
Маса штуки (без упаковки) 14,5 g
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 10 A 24 - 12
Группа использования D
300 В 10 A 24 - 12

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 10 A 30 - 12
Группа использования D
300 В 10 A 30 - 12

RS
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
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов