IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-59403Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
750 В | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20110930Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 30 - 14 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 10 A | 30 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 30 - 14 |
Заключение VDE с контролем производства
Approval ID: 40033478Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
750 В | 24 A | 0,2 - 2,5 |