Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-8P-MR/0,3-PUR/FS SH SCO
1412213

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 8-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., Штекеры угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 0,3 м


Докладно про виріб




Тип изделия Кабель д/датчиков и исполн. устройств
Полюсов 8
Количество подключаемых кабелей 1
Экранирован. есть
Механические ключи A - стандарт
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 3

Класс воспламеняемости согласно UL 94 HB
Материал уплотнения NBR
Материал корпуса ручки TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
Материал, контакт CuZn
Материал, контактная поверхность Ni/Au
Материал, держатель контакта TPU GF
Материал резьбового соединения Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Проходное сопротивление ≤ 5 мΩ
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Номинальное напряжение UN 30 В AC
30 В DC
Номинальный ток IN 2 A

Заголовок 1
Исполнение головки Штекеры
Кабельный отвод головки угловой
Тип резьбы головки M12
Тип фиксатора головки SPEEDCON
Механические ключи A
Заголовок 2
Исполнение головки Гнездо
Кабельный отвод головки прямое
Тип резьбы головки M12
Тип фиксатора головки SPEEDCON
Механические ключи A

Индикатор состояния Нет
Индикатор состояния имеется Нет

Длина кабеля 0,3 м
Масса кабеля 53 кг/км
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 В)
Полюсов 8
Экранирован. есть
Тип кабеля PUR без галогена черного цвета [PUR]
Конструкция кабеля, сигнальная линия 32x 0,10 мм
AWG, сигнальная линия 24
Сечение жил кабеля 8x 0,25 мм² (Сигнальный провод)
Диаметр проводника вкл. изоляцию 1,17 мм ±0,02 мм
Наружный диаметр кабеля 5,9 мм ±0,2 мм
Внешняя оболочка, материал PUR
Внешняя оболочка, цвет темно-серый RAL 7021
Материал проводника медный гибкий провод
Материал, изоляция проводника PP
Отдельная жила, цвет белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный
Толщина стенки, изоляция около 0,2 мм
Толщина стенки, внешняя оболочка около 0,5 мм
Общая скрутка 8 проводов с наполнителем для сердечника
защитный экран оптоволоконного кабеля 85 %
Сопротивление кабеля, макс. ≤ 78 Ом/км (при 20 °C)
Сопротивление изоляции ≥ 1 ГΩ*км (при 20 °C)
Номинальное напряжение, кабель ≤ 300 В AC
Испытательное напряжение ≥ 3000 В AC (Проба на искру)
Испытательное напряжение, фаза / экран ≥ 2000 В AC (на 60 с)
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка 5 x D
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка 10 x D
Макс. количество циклов изгибания 2000000
Без галогенов согласно DIN VDE 0472, часть 815
соответствует EN 60754-1
Негорючесть согласно UL FT-2
согласно UL 758/1581 (горизонтальный)
согласно UL 758/1581 FT2
согласно DIN EN 60332-2-2 (20 с)
Маслостойкость согласно МЭК 60811-404
Стойкость, прочие данные устойчивость к гидролизу и микроорганизмам
стойкость к морской воде
низкий износ
условно устойчив к УФ-излучению согласно DIN EN ISO 4892-2-A
Прочие характеристики для тяговых цепей
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)
Масса кабеля 54 кг/км
Конструкция кабеля
Условное обозначение кабеля Li9Y-V1-C-V1-11Y
Тип кабеля PUR без галогена черного цвета
Наружный диаметр кабеля 5,90 мм
Внешняя оболочка, материал PUR
Внешняя оболочка, цвет темно-серый RAL 7021
Материал проводника медный гибкий провод
Конструкция кабеля, сигнальная линия 32x 0,10 мм
AWG, сигнальная линия 24
Наполнитель PE
Материал, изоляция проводника PP
Толщина стенки, изоляция ≥ 0,21 мм (Изоляция жилы)
Диаметр проводника вкл. изоляцию 1,17 мм ±0,02 мм
Отдельная жила, цвет белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный
Общая скрутка 8 проводов с наполнителем для сердечника
Экранировка Оплетка из медной проволоки
защитный экран оптоволоконного кабеля 85 %
Электрические характеристики
Номинальное напряжение, проводник ≤ 300 В
Испытательное напряжение, проводник ≥ 3000 В
Сопротивление кабеля макс. 78 Ом/км
Проводники - сопротивление изоляции ≥ 100 ГΩ*км
Механические свойства
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке 59 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке 59 мм
Количество циклов изгибания 4000000
Радиус изгиба 59 мм
Путь перемещения 10 м
Скорость поперечного перемещения 3 м/c
Ускорение 10 м/c²
Циклы изгибания
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке 59 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке 59 мм
Количество циклов изгибания 4000000
Радиус изгиба 59 мм
Путь перемещения 10 м
Скорость поперечного перемещения 3 м/c
Ускорение 10 м/c²
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)
-25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)

Степень защиты IP65
IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка)
-25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Артикул 1412213
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF1CMA
GTIN 4046356951708
Маса штуки (з упаковкою) 46,3 g
Маса штуки (без упаковки) 46,3 g
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 7.0 EC001855

China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»