Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P-MR/ 0,85-PUR/FS SCO
1413677

Кабель для датчика/исп. элемента, 3-пол., полиуретан без галогенов, черно-серый RAL 7021, угловой штекер M12 SPEEDCON, мех. ключ A, на прямое гнездо M12 SPEEDCON, мех. ключ А, длина кабеля: 0,85 м


Докладно про виріб




Тип изделия Кабель д/датчиков и исполн. устройств

Номинальное напряжение UN 48 В AC
60 В DC

Масса кабеля 33 кг/км
UL AWM Style 20549
Полюсов 5
Экранирован. нет
Тип кабеля PUR без галогена черного цвета [PUR]
Конструкция кабеля, сигнальная линия 42x 0,10 мм
AWG, сигнальная линия 22
Сечение жил кабеля 5x 0,34 мм² (Сигнальный провод)
Диаметр проводника вкл. изоляцию 1,27 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод)
Наружный диаметр кабеля 4,55 мм ±0,15 мм
Внешняя оболочка, материал PUR
Внешняя оболочка, цвет темно-серый RAL 7021
Материал проводника медный гибкий провод
Материал, изоляция проводника PP
Отдельная жила, цвет черный, коричневый, синий, белый, желто-зеленый
Толщина стенки, изоляция около 0,5 мм
Сопротивление кабеля, макс. макс. 58 Ом/км (при 20 °C)
Сопротивление изоляции ≥ 16 ГΩ*км (при 20 °C)
Номинальное напряжение, кабель 300 В
Испытательное напряжение 3000 В
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке 23 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке 46 мм
Макс. количество циклов изгибания 10000000
Без галогенов согласно DIN VDE 0472, часть 815
Негорючесть согласно UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 с)
Маслостойкость согласно DIN EN 60811-2-1
Стойкость, прочие данные хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям
устойчивость к гидролизу и микроорганизмам
стойкость к морской воде
условно устойчив к УФ-излучению согласно DIN EN ISO 4892-2-A
Прочие характеристики для тяговых цепей
не содержит силикона
материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок
гибкий
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Артикул 1413677
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF1CDA
GTIN 4055626006307
Маса штуки (з упаковкою) 51,32 g
Маса штуки (без упаковки) 51,32 g
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-11.0 27060311