Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 5,5 м
Тип изделия | Кабель д/датчиков и исполн. устройств |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | A - стандарт |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал уплотнения | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Проходное сопротивление | ≤ 5 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Циклы установки | ≥ 100 |
Заголовок 1 | |
Исполнение головки | Штекеры |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | A |
Заголовок 2 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | A |
Индикатор состояния | Нет |
Индикатор состояния имеется | Нет |
Длина кабеля | 5,5 м |
Вес проводника | 36 кг/км |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 4,95 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,5 мм |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 80 % |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 58 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 ГΩ*км (при 20 °C) |
Волновое сопротивление | ≥ 62 Ω (f = 10 МГц) |
Проводники - емкость | ≤ 80 пФ/м (фаза-фаза) |
≤ 135 пФ/м (Экран проводника) | |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Макс. количество циклов изгибания | 10000000 |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно DIN EN 50267-2-1 | |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
стойкость к морской воде | |
условно устойчив к УФ-излучению согласно DIN EN ISO 4892-2-A | |
износоустойчивый | |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
не содержит силикона | |
материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
Поверхность с низкой адгезией | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Вес проводника | 47 кг/км |
Конструкция кабеля | |
Условное обозначение кабеля | Li9Y-V1-C-V1-11Y |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета |
Наружный диаметр кабеля | 5,90 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Материал, изоляция проводника | PP |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция жилы) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
Экранировка | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Электрические характеристики | |
Номинальное напряжение, проводник | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение, проводник | ≥ 3000 В |
Сопротивление кабеля | макс. 58 Ом/км |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 100 ГΩ*км |
Механические свойства | |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 59 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 59 мм |
Количество циклов изгибания | 4000000 |
Радиус изгиба | 50 мм |
Путь перемещения | 10 м |
Скорость поперечного перемещения | 3 м/c |
Ускорение | 10 м/c² |
Циклы изгибания | |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 59 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 59 мм |
Количество циклов изгибания | 4000000 |
Радиус изгиба | 50 мм |
Путь перемещения | 10 м |
Скорость поперечного перемещения | 3 м/c |
Ускорение | 10 м/c² |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Артикул | 1411567 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | BF1CDA |
GTIN | 4046356935111 |
Маса штуки (з упаковкою) | 218,1 g |
Маса штуки (без упаковки) | 218,1 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | PL |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.0.1 | 27060311 |
ECLASS-11.0 | 27060311 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |