Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-M 8MR/0,25-542
1414126

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-контактный, ПВХ, желтый, Штекеры угловой M8, к свободный конец, длина кабеля: 0,25 м


Докладно про виріб




Тип изделия Кабель д/датчиков и исполн. устройств
Полюсов 3
Применение Стандартн.
Количество подключаемых кабелей 1
Экранирован. нет
Механические ключи A - стандарт
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 3

Класс воспламеняемости согласно UL 94 HB
Материал корпуса ручки TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
Материал, контакт CuSn
Материал, контактная поверхность Ni/Au
Материал, держатель контакта TPU GF
Материал резьбового соединения Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Проходное сопротивление ≤ 5 мΩ
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Номинальное напряжение UN 48 В AC
60 В DC
Номинальный ток IN 4 A
Защитная схема без схемы подключения

Циклы установки ≥ 100
Заголовок 1
Исполнение головки Штекеры
Кабельный отвод головки угловой
Тип резьбы головки M8
Заголовок 2
Исполнение головки свободный конец

Индикатор состояния Нет
Индикатор состояния имеется Нет

Длина кабеля 0,25 м
Вес проводника 34 кг/км
Полюсов 3
Экранирован. нет
Тип кабеля ПВХ, цвет желтый, 105 °C [542]
Конструкция кабеля, сигнальная линия 32x 0,10 мм
AWG, сигнальная линия 24
Сечение жил кабеля 0,25 мм²
Диаметр проводника вкл. изоляцию 1,5 мм ±0,05 мм
Наружный диаметр кабеля 5 мм ±0,15 мм
Внешняя оболочка, материал ПВХ
Внешняя оболочка, цвет желтый
Материал проводника медный гибкий провод
Материал, изоляция проводника ПВХ
Отдельная жила, цвет коричневый, синий, черный
Толщина стенки, изоляция ≥ 0,38 мм (Изоляция жилы)
≥ 0,76 мм (Внешняя оболочка)
Сопротивление кабеля, макс. макс. 78 Ом/км (при 20 °C)
Сопротивление изоляции ≥ 100 МΩ*км (при 20 °C)
Номинальное напряжение, кабель ≤ 300 В
Испытательное напряжение ≥ 3000 В
Негорючесть согласно UL стиль 2517
согласно VW-1
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый)
-5 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа)
Конструкция кабеля
Тип кабеля ПВХ, цвет желтый, 105 °C
Сокращение 542
Внешняя оболочка, материал ПВХ
Внешняя оболочка, цвет желтый
Конструкция кабеля, сигнальная линия 32x 0,10 мм
AWG, сигнальная линия 24
Материал, изоляция проводника ПВХ
Отдельная жила, цвет коричневый, синий, черный
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа)
-25 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый)

Степень защиты IP65
IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка)
-25 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый)
-5 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Стандарты/нормативные документы МЭК 61076-2-104

Артикул 1414126
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF1BBA
GTIN 4055626016115
Маса штуки (з упаковкою) 14,464 g
Маса штуки (без упаковки) 14,464 g
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Переваги

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания