Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-2P- 1,5-PUR/DTFS-1L
1410728

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 2-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое DEUTSCH DT06-2S Зажимное соединение, с 1 светодиод, длина кабеля: 1,5 м, Исполнения на заказ


Докладно про виріб




Тип изделия Кабель д/датчиков и исполн. устройств
Полюсов 2
Применение Переносная гидравлическая система
Количество подключаемых кабелей 1
Экранирован. нет
Механические ключи A - стандарт

Цвет Область захвата черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Материал уплотнения Силикон
Материал корпуса ручки TPU
Материал, контакт Сплав меди
Материал, контактная поверхность покрытый никелем
Материал, держатель контакта PA 6.6
Материал резьбового соединения отсутствует

Проходное сопротивление ≤ 8 мΩ
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Номинальное напряжение UN 24 В DC
Номинальный ток IN 4 A
Защитная схема без схемы подключения

Заголовок 1
Исполнение головки свободный конец
Заголовок 2
Исполнение головки Гнездо
Кабельный отвод головки прямое
Тип резьбы головки DEUTSCH DT06-2S
Тип фиксатора головки Зажимное соединение
Индикатор состояния, головка 1 светодиод

Индикатор состояния 1 светодиодный индикатор
Индикатор состояния имеется есть

Длина кабеля 1,5 м
Вес проводника 33 кг/км
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 В)
Полюсов 2
Экранирован. нет
Тип кабеля PUR без галогена черного цвета [PUR]
Конструкция кабеля, сигнальная линия 42x 0,15 мм
AWG, сигнальная линия 18
Сечение жил кабеля 2x 0,75 мм² (Сигнальный провод)
Диаметр проводника вкл. изоляцию 1,69 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод)
Наружный диаметр кабеля 4,8 мм ±0,15 мм
Внешняя оболочка, материал PUR
Внешняя оболочка, цвет темно-серый RAL 7021
Материал проводника медный гибкий провод
Материал, изоляция проводника PP
Отдельная жила, цвет коричневый, синий
Толщина стенки, изоляция ≥ 0,21 мм
Толщина стенки, внешняя оболочка ≥ 0,38 мм
Общая скрутка 2 жилы в скрутке
Сопротивление кабеля, макс. ≤ 26 Ом/км (при 20 °C)
Сопротивление изоляции ≥ 1 ГΩ*км (при 20 °C)
Номинальное напряжение, кабель ≤ 300 В AC
Испытательное напряжение ≥ 3000 В AC (Проба на искру)
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка 5 x D
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка 10 x D
Макс. количество циклов изгибания 4000000
Без галогенов согласно DIN VDE 0472, часть 815
согласно DIN EN 50267-2-1
Негорючесть согласно UL 758/1581 (горизонтальный)
согласно UL 758/1581 FT2
согласно DIN EN 60332-2-2
Маслостойкость согласно DIN EN 60811-2-1, 168 ч при 100 °C
согласно UL 758, 168 ч при 60 °C
Стойкость, прочие данные устойчивость к гидролизу и микроорганизмам
условно устойчив к УФ-излучению согласно DIN EN ISO 4892-2-A
низкая адгезия
износоустойчивый
Прочие характеристики гибкий
для тяговых цепей
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Степень защиты IP67
IP69K
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 85 °C (вилка / розетка)

Артикул 1410728
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF1DWA
Сторінка каталогу Сторінка245C-2-2019
GTIN 4046356924276
Маса штуки (з упаковкою) 65,2 g
Маса штуки (без упаковки) 60,6 g
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания