Каб. разводка для датчиков и исп. устройств

Каб. разводка для датчиков и исп. устройств

Надежно и быстро подключайте датчики и исполнительные устройства на полевом уровне. Мы поставляем полный ассортимент решений для пассивной полевой кабельной разводки. Широкий ассортимент продукции включает в себя распредкоробки, кабели, штекеры для клапанов, сборные штекерные соединители и приборные соединители. Экономьте время и средства, используя кабели для датчиков / исполнительных устройств со штекерными разъемами вместо традиционной индивидуальной разводки.

Докладніше

Лінійка продукції

Переваги

  • Просто й безпечно: змінні компоненти, які на 100 відсотків пройшли електричні випробування
  • Гнучкість завдяки повному асортименту типорозмірів від M5 до M12
  • Навіть в екстремальних умовах навколишнього середовище технологія Advanced Shielding Technology забезпечує безпечне й надійне з’єднання екрана
  • Економія місця завдяки багатополюсним з’єднувачам
  • Зручність: підвищена експлуатаційна готовність машини завдяки швидкій і простій діагностиці
З’єднувачі й кабелі для передачі сигналів, даних і живлення

З’єднувачі й кабелі для передачі сигналів, даних і живлення

Конфігуратор для кабелів і проводів

Виберіть конфігурацію кабельного з’єднання для передачі сигналів, даних і живлення в середовищі IP6x або для застосування в шафі керування. Довільний вибір довжини й кінців провідника дає змогу створювати індивідуальні конфігурації кабелів.

Усі варіанти кількості полюсів і кодувань у стандартній формі з’єднувача

Усі варіанти кількості полюсів і кодувань у стандартній формі з’єднувача

Унікальний асортимент для польової кабельної розводки

Усі варіанти кількості полюсів і кодувань у стандартній формі з’єднувача.
З’єднувачі M8 і M12 стали стандартом для польової кабельної розводки у промисловості. Лінійка наших виробів для передачі сигналів, даних і живлення розширює сферу їх застосування та є найбільш різноманітною серед усіх представлених на ринку.

  • Все в одній компактній конструкції — від надійної та швидкої передачі даних і сигналів з великою кількістю полюсів до інноваційного силового кабельного з’єднання M12
  • Уніфікована система кабельних з'єднань датчиків / виконавчих елементів для всіх інтерфейсів від польового рівня до пристрою
  • Надійна експлуатація завдяки міцній конструкції та високоякісним матеріалам зі ступенем захисту IP65/IP67
Різні з’єднувачі для польової кабельної розводки

Різні з’єднувачі для польової кабельної розводки

Польова кабельна розводка для стандартних та складних застосувань

Забезпечте надійну експлуатацію своїх установок: за допомогою повного спектра продукції та рішень для польової кабельної розводки датчиків і виконавчих елементів. Стандартні інтерфейси забезпечують зручне та швидке встановлення без необхідності виконання складних механічних робіт. Компанія Phoenix Contact пропонує вам найбільший асортимент продукції та рішень для кабелів датчиків / виконавчих пристроїв: від стандартних систем до кабельної продукції для галузей із суворими вимогами та особливих сфер застосування. Наприклад, для тривалого використання в харчовій промисловості, в залізничній галузі та роботизованих системах і тягових ланцюгах. Крім того, ми пропонуємо також спеціалізовані силові кабельні системи, а також продукцію для експлуатації просто неба.

Електронна брошура
Огляд асортименту продукції від M5 до M12
Круглі з’єднувачі у метричних типорозмірах від М5 до М12 вже стали стандартом у багатьох галузях та областях застосування. Ознайомтеся з широким асортиментом продукції для передачі сигналів, даних та живлення на пристрій.
Відкрити електронну брошуру
Підключення пристроїв за допомогою круглих з’єднувачів типорозмірів від M5 до M12
Новинки в області технологій з’єднання, автоматизації та електромобільності

Новинки в області технологій з’єднання та автоматизації Нервова система ваших промислових установок

Наші вироби утворюють нервову систему промислових установок і допомагають підвищувати ефективність процесів і заощаджувати кошти. Ознайомтесь із нашими численними новинками в таких сферах:

  • Клемні блоки, промислові з’єднувачі та кабелі датчиків / виконавчих пристроїв
  • Системи маркування, інструмент і монтажний матеріал
  • Захист від перенапруг і джерела живлення
  • Зарядні системи для електричних транспортних засобів
  • Системи інтерфейсу та комутаційні пристрої
  • Технології керування, системи входу/виходу та інфраструктура систем автоматизації