UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C3/L C - Termination board
2906185

VARIOFACE module intended for use with Honeywell Experion C300 16-channel digital cards:

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

These VARIOFACE modules are used in combination with the relevant front adapters
UM-PRO housing
DIN rail mounting
LED blown fusing indication
Conformal coating of PCB
Per channel disconnects with test points
Per channel pluggable 1 A fusing