Cable routing and cable protection provide safety and order

Cable guiding system

Various cable ducts, cable guiding systems, and cable ties are available for clear and structured cable routing. To additionally protect your cables from external influences, such as weather conditions, use the various protective hoses as cable protection. This also provides greater clarity and safety for your cable routing.

Докладніше
Система проведення кабелів у шафі керування

Система проведення кабелів CGS на практиці

Системи проведення кабелів для структурованого прокладання кабелів

Поворотний важіль системи проведення кабелів дає змогу просто та надійно оптимізувати проведення окремих кабелів або кабельних джгутів до дверцят шафи керування чи поворотної монтажної рами. Система проведення кабелю заощаджує багато часу. Запатентоване шарнірне з’єднання можна швидко та просто відкрити, щоб можна було провести через нього готові кабелі без використання інструментів. Проводи до 100 x 1,5 мм² проводять до дверцят розподільної шафи лише за допомогою системи проведення кабелів (CGS). Проведення кабелів до дверцят розподільної шафи можна планувати в системі CAD завдяки визначеному монтажному простору та зоні повертання. Плануйте свої кабельні джгути завдяки заздалегідь визначеній довжині проводів. Простий і швидкий монтаж можливий завдяки вбудованому фланцю з розвантаженням від зусиль натягу. Механічний захист кабелів і групування проводів виконується за допомогою захисних кришок, які вставляються без використання інструментів. Система проведення кабелів складається з високоякісного еластичного пластика, стійкого до механічних навантажень, який сертифіковано на відповідність вимогам стандарту UL 94 за класом займистості V0.

Просте проведення готових кабелів передачі даних до вбудованих пристроїв у дверцятах розподільної шафи

Просте проведення готових кабелів передачі даних до вбудованих пристроїв у дверцятах розподільної шафи

Просте проведення готових кабелів передачі даних

Енергетичні та тягові ланцюги зазвичай потребують використання сумісних кабелів та проводів. Стандартні проводи не розраховані на високі навантаження, пов'язані з пересуваннями, та великим радіуси загину.
Система проведення кабелю призначена для проведення стандартних провідників. Запорукою цього є великі радіуси загину та визначені області руху. Систему проведення кабелів CGS оснащено проводами 100 x 1,5 мм² (H05Z-K), а також проводами передачі даних (кабель Ethernet, кат. 5) у зібраному вигляді й після 2 000 відкривань і закривань. По закінченні перевірки пошкодження жил не виявлено.

Кабель-канали для наочного прокладання кабелів

Наведення порядку за допомогою кабельного каналу

Кабель-канали для наочного прокладання кабелів

Впорядкуйте розподільну шафу за допомогою каналів для прокладання проводів.
Запобіжні хомути фіксують кабелі, що прокладені ззовні. За допомогою пластмасових кабельних маркерів компанії Phoenix Contact можна швидко і просто зв’язати кабелі та дроти в джгути і прокласти їх через кабельні канали.

Системи захисту кабелів

Системи захисту кабелів

Захисні шланги для захисту кабелю

Багатий вибір захисних шлангів із пластмаси й металу зі ступенем захисту до IP69K — надійні рішення для різних прикладних ситуацій.
Захисні шланги служать для захисту кабелю та полегшують його прокладання. Крім того, захист кабелю має відповідні кабельні сальники для важких з’єднувачів і отворів у корпусах. Шланги можна використовувати в усіх галузях і сферах застосування завдяки відповідності різним стандартам і наявності допусків до експлуатації.

Захисні шланги для кабелів — для використання в розподільній шафі та в польових умовах

Захисні шланги для кабелів — для використання в розподільній шафі та в польових умовах

Спіральні шланги для простого прокладання кабелів

Спіральні шланги для простого зв’язування та прокладання кабелів і проводів забезпечують захист від незначних механічних навантажень.
Ними можна легко доустатковувати існуючі системи, виводячи окремі кабелі та проводи в будь-яких місцях.

Пластмасові шланги для захисту кабелів

Пластмасові захисні шланги

Пластмасові шланги для високої стійкості

Пластмасові шланги для оптимального захисту кабелів від мастильних матеріалів, кислот і розчинників. Вони не містять силікону, галогенів і кадмію, мають ступінь захисту до IP69K і належать до класу займистості V0.

Стійкі для погодних впливів металеві шланги для захисту кабелів

Металевий шланг

Гнучкі та різноманітними допусками до експлуатації металеві шланги

Гнучкі металеві шланги захищають кабелі та проводи від механічних впливів. Металевий захист кабелю з полімерною оболонкою також водонепроникний і стійкий до атмосферних впливів.