FL SWITCH LM 4TX/2FX - Industrial Ethernet Switch
2832658

Ethernet Lean Managed Switch with four 10/100 Mbps RJ45 ports and two 10/100 Mbps FX-SC multi-mode ports

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Переваги

Configurable alarm contact
Ambient temperature -40 °C ... 70 °C
Web-based management, SNMP
Configuration can be stored externally
Compact housing
Comprehensive fiber optic versions